NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು, ಮೋಟಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಘಟಕಗಳು338-1914: ರೋಟರಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್
ಹೋಮ್
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು, ಮೋಟಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಘಟಕಗಳು
338-1914: ರೋಟರಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್
338-1914: ರೋಟರಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್

NOx ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (NRS) ಗಾಗಿ Cat® 24 ವೋ. ರೋಟರಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
338-1914: ರೋಟರಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್
338-1914: ರೋಟರಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್
338-1914: ರೋಟರಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್
338-1914: ರೋಟರಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್
338-1914: ರೋಟರಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್

NOx ರಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (NRS) ಗಾಗಿ Cat® 24 ವೋ. ರೋಟರಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಪಟ್ಟಿಗೆಉಳಿಸಿ

ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು & ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
ಸಹವರ್ತಿಯ ಉಪಕರಣ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಪಕರಣವಿಲ್ಲ. My Equipmentಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಗೋಚರತೆ
ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬೆಂಬಲಿತ ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು :

.csv (ಮಾದರಿ ),

.xlsx (ಮಾದರಿ ).

ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
ರಚಿಸಿಮತ್ತು ಉಳಿಸಿರದ್ದುಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Description:
338-1914 is a rotary exhaust valve actuator used in the NOx Reduction System (NRS).

Attributes:
• 24V rotary actuator with 73° angle of rotation
• 2 position AMPSEAL connector
• Input & Output Ports: 9/16-18 STOR

Application:
Used in the NOx Reduction System (NRS). Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
338-1914 is a rotary exhaust valve actuator used in the NOx Reduction System (NRS).

Attributes:
• 24V rotary actuator with 73° angle of rotation
• 2 position AMPSEAL connector
• Input & Output Ports: 9/16-18 STOR

Application:
Used in the NOx Reduction System (NRS). Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ: 2 ಸ್ಥಾನ AMPSEAL
ವೋಲ್ಟೇಜ್ (volts): 24
Material: Carbon Steel
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ: 2 ಸ್ಥಾನ AMPSEAL
ವೋಲ್ಟೇಜ್ (volts): 24
Material: Carbon Steel
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Pumper
SPF743
Generator
SR4B
Underground Art Truck
AD63
Generator Set
C27
Engine
3512E3516E3512B
Petroleum Engine
2016C273512EC32
Locomotive Engine
C32
Wheel Dozer
844854K854844K
Off Highway Truck
777G777775773
Motor Grader
24
Petroleum Gen Set
C27
Wheel Loader
993K992K990K990993992
Hydraulic Shovel
6015B602060156030 T46020B6030
Track-Type Tractor
D10T2D10TD10D11D11T
Gen Set Engine
POWER SYS
Rotary Drill
MD6310MD6250
Industrial Engine
C32C27
Truck
775G775G OEM773G773G OEM777G777F
Shovel
6040
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Pumper
SPF743
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
338-1914 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
338-1914 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 338-1914 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
338-1914 is a rotary exhaust valve actuator used in the NOx Reduction System (NRS).

Attributes:
• 24V rotary actuator with 73° angle of rotation
• 2 position AMPSEAL connector
• Input & Output Ports: 9/16-18 STOR

Application:
Used in the NOx Reduction System (NRS). Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 338-1914 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ: 2 ಸ್ಥಾನ AMPSEAL
ವೋಲ್ಟೇಜ್ (volts): 24
Material: Carbon Steel
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 338-1914 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

PUMPER

SPF743

GENERATOR

SR4B

UNDERGROUND ART TRUCK

AD63

GENERATOR SET

C27

ENGINE

3512E 3516E 3512B

PETROLEUM ENGINE

2016 C27 3512E C32

LOCOMOTIVE ENGINE

C32

WHEEL DOZER

844 854K 854 844K

OFF HIGHWAY TRUCK

777G 777 775 773

MOTOR GRADER

24

PETROLEUM GEN SET

C27

WHEEL LOADER

993K 992K 990K 990 993 992

HYDRAULIC SHOVEL

6015B 6020 6015 6030 T4 6020B 6030

TRACK-TYPE TRACTOR

D10T2 D10T D10 D11 D11T

GEN SET ENGINE

POWER SYS

ROTARY DRILL

MD6310 MD6250

INDUSTRIAL ENGINE

C32 C27

TRUCK

775G 775G OEM 773G 773G OEM 777G 777F

SHOVEL

6040

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ