NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಕ್ಯಾಬ್​ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಕ್ಯಾಬ್ ಆಸನಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಆಸನ ಕಿಟ್‌ಗಳು443-8104: ಆಸನ ಗುಂಪು-ಅಮಾನತು
ಹೋಮ್
ಕ್ಯಾಬ್​ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಕ್ಯಾಬ್ ಆಸನಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಆಸನ ಕಿಟ್‌ಗಳು
443-8104: ಆಸನ ಗುಂಪು-ಅಮಾನತು
443-8104: ಆಸನ ಗುಂಪು-ಅಮಾನತು

CAT® ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೀಟ್ ಗ್ರೂಪ್ (ಬಟ್ಟೆ)(24 ವಿ)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
443-8104: ಆಸನ ಗುಂಪು-ಅಮಾನತು
443-8104: ಆಸನ ಗುಂಪು-ಅಮಾನತು

CAT® ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೀಟ್ ಗ್ರೂಪ್ (ಬಟ್ಟೆ)(24 ವಿ)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಪಟ್ಟಿಗೆಉಳಿಸಿ

ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು & ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
ಸಹವರ್ತಿಯ ಉಪಕರಣ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಪಕರಣವಿಲ್ಲ. My Equipmentಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಗೋಚರತೆ
ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬೆಂಬಲಿತ ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು :

.csv (ಮಾದರಿ ),

.xlsx (ಮಾದರಿ ).

ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
ರಚಿಸಿಮತ್ತು ಉಳಿಸಿರದ್ದುಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Description:
Cat suspension seat groups are designed to provide an ergonomic seating option for machine operators. Suspension seats provide a shock absorbing suspension system and adjust for the operator’s convenience to hand and foot controls. Quality you expect for your rugged work environment.

Attributes:
• Fabric cloth covered seat with Cat logo on backrest
• Cloth Color: Asphalt gray
• Voltage: 24 V
• Fore and aft adjustment
• Backrest angle adjustment
• Adjustable lumbar support
• Height and inclination adjustment
• Adjustable headrest
• Air ride suspension seat assembly

Application:
Used to provide a heavy-duty, secure operator seat for Cat machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat suspension seat groups are designed to provide an ergonomic seating option for machine operators. Suspension seats provide a shock absorbing suspension system and adjust for the operator’s convenience to hand and foot controls. Quality you expect for your rugged work environment.

Attributes:
• Fabric cloth covered seat with Cat logo on backrest
• Cloth Color: Asphalt gray
• Voltage: 24 V
• Fore and aft adjustment
• Backrest angle adjustment
• Adjustable lumbar support
• Height and inclination adjustment
• Adjustable headrest
• Air ride suspension seat assembly

Application:
Used to provide a heavy-duty, secure operator seat for Cat machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 555
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (mm): 558.8
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 660.4
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ: 2-ಪಿನ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 21.85
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (in): 22
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (in): 26
Material: Sealants / Adhesives Adhesive,Carbon Steel
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 555
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (mm): 558.8
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 660.4
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Track-Type Tractor
D7RD6R IIID8TD8RD10TD6R STDD7R LGPD9TD8R IID11TD7R IID6R XLD6TD6ND6R IID7R XR
Integrated Toolcarrier
IT38GIT14GIT38G IIIT28G
Soil Compactor
825H
Wheel Dozer
834G834H824H844H
Landfill Compactor
836H836G816K836K826H
Compact Wheel Loader
914G
Wheel Loader
972G II938G II928G924H988G924G988H962G II924GZ950G II938G928HZ990 II930G930H924HZ966G II990H
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Track-Type Tractor
D7RD6R IIID8TD8RD10TD6R STDD7R LGPD9TD8R IID11TD7R IID6R XLD6TD6ND6R IID7R XR
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
443-8104 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
443-8104 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 443-8104 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
Cat suspension seat groups are designed to provide an ergonomic seating option for machine operators. Suspension seats provide a shock absorbing suspension system and adjust for the operator’s convenience to hand and foot controls. Quality you expect for your rugged work environment.

Attributes:
• Fabric cloth covered seat with Cat logo on backrest
• Cloth Color: Asphalt gray
• Voltage: 24 V
• Fore and aft adjustment
• Backrest angle adjustment
• Adjustable lumbar support
• Height and inclination adjustment
• Adjustable headrest
• Air ride suspension seat assembly

Application:
Used to provide a heavy-duty, secure operator seat for Cat machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 443-8104 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 555
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (mm): 558.8
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 660.4
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ: 2-ಪಿನ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 21.85
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (in): 22
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (in): 26
Material: Sealants / Adhesives Adhesive,Carbon Steel
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 443-8104 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

TRACK-TYPE TRACTOR

D7R D6R III D8T D8R D10T D6R STD D7R LGP D9T D8R II D11T D7R II D6R XL D6T D6N D6R II D7R XR

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT38G IT14G IT38G II IT28G

SOIL COMPACTOR

825H

WHEEL DOZER

834G 834H 824H 844H

LANDFILL COMPACTOR

836H 836G 816K 836K 826H

COMPACT WHEEL LOADER

914G

WHEEL LOADER

972G II 938G II 928G 924H 988G 924G 988H 962G II 924GZ 950G II 938G 928HZ 990 II 930G 930H 924HZ 966G II 990H

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ