NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ಕ್ಲಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್​ಗಳು0R-4581: Cat® Reman ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್
ಹೋಮ್
ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ಕ್ಲಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್​ಗಳು
0R-4581: Cat® Reman ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್
0R-4581: Cat® Reman ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್

Cat Reman ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್:

Cat® Reman
Cat Reman ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಸ ಗುಣಮಟ್ಟದಂತೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣದವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ 8,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು Cat Reman ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ -- ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ರೀತಿಯ, 12-ತಿಂಗಳ Caterpillar ಭಾಗಗಳ ಖಾತರಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ †.

† ಮಿತಿಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಅನ್ವಯವಾಗುವ Caterpillar ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾರಂಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಅಧಿಕೃತ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಸ ಗುಣಮಟ್ಟದಂತೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣದವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ 8,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು Cat Reman ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ -- ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ರೀತಿಯ, 12-ತಿಂಗಳ Caterpillar ಭಾಗಗಳ ಖಾತರಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ †.
† ಮಿತಿಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಅನ್ವಯವಾಗುವ Caterpillar ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾರಂಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಅಧಿಕೃತ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
0R-4581: Cat® Reman ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್
0R-4581: Cat® Reman ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್
0R-4581: Cat® Reman ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್
0R-4581: Cat® Reman ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್
0R-4581: Cat® Reman ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್

Cat Reman ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್:

Cat® Reman
Cat Reman ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಸ ಗುಣಮಟ್ಟದಂತೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣದವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ 8,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು Cat Reman ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ -- ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ರೀತಿಯ, 12-ತಿಂಗಳ Caterpillar ಭಾಗಗಳ ಖಾತರಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ †.

† ಮಿತಿಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಅನ್ವಯವಾಗುವ Caterpillar ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾರಂಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಅಧಿಕೃತ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಸ ಗುಣಮಟ್ಟದಂತೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣದವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ 8,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು Cat Reman ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ -- ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ರೀತಿಯ, 12-ತಿಂಗಳ Caterpillar ಭಾಗಗಳ ಖಾತರಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ †.
† ಮಿತಿಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಅನ್ವಯವಾಗುವ Caterpillar ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾರಂಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ಅಧಿಕೃತ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Cat ನ ನಿಜವಾದ ಭಾಗ ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಪಟ್ಟಿಗೆಉಳಿಸಿ

ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು & ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
ಸಹವರ್ತಿಯ ಉಪಕರಣ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಪಕರಣವಿಲ್ಲ. My Equipmentಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಗೋಚರತೆ
ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬೆಂಬಲಿತ ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು :

.csv (ಮಾದರಿ ),

.xlsx (ಮಾದರಿ ).

ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
ರಚಿಸಿಮತ್ತು ಉಳಿಸಿರದ್ದುಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Description:
Cat Reman clutch plates such as part # 0R-4581 provide the friction to transfer power from the engine to the rest of the drive train. These durable plates are subject to high temperatures, high torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Tight metallurgical specifications reduce excessive or premature plate wear and minimize plate warping and friction disc wear caused by extreme heat.
Each unit includes all critical engineering updates, and is rigorously tested against original specifications, so you know you’re getting genuine Caterpillar reliability.

Attributes:
• You're buying less downtime and lower repair bills, helping you reduce owning and operating costs.
• Cat Reman clutch plates provide like new performance and reliability at fraction-of-new costs while reducing the impact on the environment compared to buying new.
• All Cat Reman products come with a same-as-new Caterpillar Limited Warranty. 1
• Cat Reman offers off-the-shelf availability. 2

1 Warranty can vary by model and application; limitations may apply. For complete details about the applicable Caterpillar Limited Warranty, contact an authorized Cat dealer.
2 Part may not be available off-the-shelf at all times and in all locations.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat Reman clutch plates such as part # 0R-4581 provide the friction to transfer power from the engine to the rest of the drive train. These durable plates are subject to high temperatures, high torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Tight metallurgical specifications reduce excessive or premature plate wear and minimize plate warping and friction disc wear caused by extreme heat.
Each unit includes all critical engineering updates, and is rigorously tested against original specifications, so you know you’re getting genuine Caterpillar reliability.

Attributes:
• You're buying less downtime and lower repair bills, helping you reduce owning and operating costs.
• Cat Reman clutch plates provide like new performance and reliability at fraction-of-new costs while reducing the impact on the environment compared to buying new.
• All Cat Reman products come with a same-as-new Caterpillar Limited Warranty. 1
• Cat Reman offers off-the-shelf availability. 2

1 Warranty can vary by model and application; limitations may apply. For complete details about the applicable Caterpillar Limited Warranty, contact an authorized Cat dealer.
2 Part may not be available off-the-shelf at all times and in all locations.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 406.48
ದಪ್ಪ (mm): 6.73
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 16.003
ದಪ್ಪ (in): 0.2649
Material: Carbon Steel
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 406.48
ದಪ್ಪ (mm): 6.73
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 16.003
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Pumper
SPF343C
Truck
785789785G793793D793B793C789C789D777C777B789B785C777D785D785B
Spray Ar
CAT WDS
Petroleum Transmission
TH55-E70TH48-E80CX48TH55FT-E90
Tractor
776D776C784C784B776B
Petroleum Package
TH55
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Pumper
SPF343C
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
0R-4581 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
0R-4581 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 0R-4581 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
Cat Reman clutch plates such as part # 0R-4581 provide the friction to transfer power from the engine to the rest of the drive train. These durable plates are subject to high temperatures, high torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Tight metallurgical specifications reduce excessive or premature plate wear and minimize plate warping and friction disc wear caused by extreme heat.
Each unit includes all critical engineering updates, and is rigorously tested against original specifications, so you know you’re getting genuine Caterpillar reliability.

Attributes:
• You're buying less downtime and lower repair bills, helping you reduce owning and operating costs.
• Cat Reman clutch plates provide like new performance and reliability at fraction-of-new costs while reducing the impact on the environment compared to buying new.
• All Cat Reman products come with a same-as-new Caterpillar Limited Warranty. 1
• Cat Reman offers off-the-shelf availability. 2

1 Warranty can vary by model and application; limitations may apply. For complete details about the applicable Caterpillar Limited Warranty, contact an authorized Cat dealer.
2 Part may not be available off-the-shelf at all times and in all locations.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 0R-4581 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 406.48
ದಪ್ಪ (mm): 6.73
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 16.003
ದಪ್ಪ (in): 0.2649
Material: Carbon Steel
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 0R-4581 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

PUMPER

SPF343C

TRUCK

785 789 785G 793 793D 793B 793C 789C 789D 777C 777B 789B 785C 777D 785D 785B

SPRAY AR

CAT WDS

PETROLEUM TRANSMISSION

TH55-E70 TH48-E80 CX48 TH55FT-E90

TRACTOR

776D 776C 784C 784B 776B

PETROLEUM PACKAGE

TH55

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಪರ್ಯಾಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ
0R-4581
ಈ ಭಾಗ:
0R-4581: Cat® Reman ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in)

16.003

ದಪ್ಪ (in)

0.2649

ವಿವರಣೆ

Cat Reman ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್

9N-4333
ಈ ಭಾಗ:
9N-4333: 6.73mm ದಪ್ಪದ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in)

16

ದಪ್ಪ (in)

0.2649

ವಿವರಣೆ

Cat® 6.73mm ದಪ್ಪದ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಪವರ್ ಟ್ರೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಶನ್‌ಗಾಗಿ

ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ