NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ಟೈರ್ ಮತ್ತು ರಿಮ್ಸ್ಮಡ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್105-1385: ಬಂಪರ್ ವೀಲ್ ಚಾಕ್
ಹೋಮ್
ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ಟೈರ್ ಮತ್ತು ರಿಮ್ಸ್ಮಡ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್
105-1385: ಬಂಪರ್ ವೀಲ್ ಚಾಕ್
105-1385: ಬಂಪರ್ ವೀಲ್ ಚಾಕ್

Cat® ವ್ಹೀಲ್ ಚಾಕ್ ಅನ್ನು ವಾಹನದ ಚಕ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
105-1385: ಬಂಪರ್ ವೀಲ್ ಚಾಕ್
105-1385: ಬಂಪರ್ ವೀಲ್ ಚಾಕ್
105-1385: ಬಂಪರ್ ವೀಲ್ ಚಾಕ್
105-1385: ಬಂಪರ್ ವೀಲ್ ಚಾಕ್
105-1385: ಬಂಪರ್ ವೀಲ್ ಚಾಕ್

Cat® ವ್ಹೀಲ್ ಚಾಕ್ ಅನ್ನು ವಾಹನದ ಚಕ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಪಟ್ಟಿಗೆಉಳಿಸಿ

ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು & ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
ಸಹವರ್ತಿಯ ಉಪಕರಣ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಪಕರಣವಿಲ್ಲ. My Equipmentಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಗೋಚರತೆ
ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬೆಂಬಲಿತ ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು :

.csv (ಮಾದರಿ ),

.xlsx (ಮಾದರಿ ).

ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
ರಚಿಸಿಮತ್ತು ಉಳಿಸಿರದ್ದುಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Description:
Wheel chocks are a wedge of sturdy material placed against machine wheels to prevent accidental movement.

Attributes:
• Material: Polyurethane/Polyethylene
• Fits tire sizes up to 105 inch diameter
• Length: 450 mm (17.7 in)
• Width: 387 mm (15.2 in)
• Height: 254 mm (10.0 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಪ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಡ್ಡಬಹುದು (ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಉಸಿರಾಟದ ಗಾತ್ರದ ಅನ್ಬೌಂಡ್ ಕಣಗಳು), ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.P65Warnings.ca.gov ಗೆ ಹೋಗಿ.

Description:
Wheel chocks are a wedge of sturdy material placed against machine wheels to prevent accidental movement.

Attributes:
• Material: Polyurethane/Polyethylene
• Fits tire sizes up to 105 inch diameter
• Length: 450 mm (17.7 in)
• Width: 387 mm (15.2 in)
• Height: 254 mm (10.0 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಪ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಡ್ಡಬಹುದು (ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಉಸಿರಾಟದ ಗಾತ್ರದ ಅನ್ಬೌಂಡ್ ಕಣಗಳು), ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.P65Warnings.ca.gov ಗೆ ಹೋಗಿ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
ಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kg): 166,015
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 450
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (mm): 387
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 254
ಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (lb): 366,000
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 17.7
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (in): 15.2
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (in): 10.0
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
ಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kg): 166,015
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 450
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Underground Art Truck
AD63AD30AD45
Articulated Truck
740 GC745
Off-Highway Truck
D10R
Quarry Truck
772G773E770G
Truck
772G775G775F772G OEM773G LRC775G OEM770G773E772773D773G770773F775G LRC773G OEM770G OEM
Load Haul Dump
R1600HR1700R2900 XER2900
Ejector Truck
740
Load, Haul, Dump
R1700K
Off Highway Truck
772770775773773GC
Wheel Dozer
834844834K844K
Motor Grader
241618
Wheel Loader
988K XE988K988 XE986988986K990K990
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Underground Art Truck
AD63AD30AD45
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
105-1385 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
105-1385 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 105-1385 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
Wheel chocks are a wedge of sturdy material placed against machine wheels to prevent accidental movement.

Attributes:
• Material: Polyurethane/Polyethylene
• Fits tire sizes up to 105 inch diameter
• Length: 450 mm (17.7 in)
• Width: 387 mm (15.2 in)
• Height: 254 mm (10.0 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಪ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಡ್ಡಬಹುದು (ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಉಸಿರಾಟದ ಗಾತ್ರದ ಅನ್ಬೌಂಡ್ ಕಣಗಳು), ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.P65Warnings.ca.gov ಗೆ ಹೋಗಿ.
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 105-1385 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
ಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (kg): 166,015
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 450
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (mm): 387
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 254
ಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (lb): 366,000
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 17.7
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (in): 15.2
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (in): 10.0
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 105-1385 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

UNDERGROUND ART TRUCK

AD63 AD30 AD45

ARTICULATED TRUCK

740 GC 745

OFF-HIGHWAY TRUCK

D10R

QUARRY TRUCK

772G 773E 770G

TRUCK

772G 775G 775F 772G OEM 773G LRC 775G OEM 770G 773E 772 773D 773G 770 773F 775G LRC 773G OEM 770G OEM

LOAD HAUL DUMP

R1600H R1700 R2900 XE R2900

EJECTOR TRUCK

740

LOAD, HAUL, DUMP

R1700K

OFF HIGHWAY TRUCK

772 770 775 773 773GC

WHEEL DOZER

834 844 834K 844K

MOTOR GRADER

24 16 18

WHEEL LOADER

988K XE 988K 988 XE 986 988 986K 990K 990

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ