NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಂಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್118-2763: 6.35 ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲೇರ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್
ಹೋಮ್
ಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಂಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್
118-2763: 6.35 ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲೇರ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್
118-2763: 6.35 ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲೇರ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್

ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
118-2763: 6.35 ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲೇರ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್
118-2763: 6.35 ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲೇರ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್
118-2763: 6.35 ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲೇರ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್
118-2763: 6.35 ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲೇರ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್
118-2763: 6.35 ಮಿಮೀ ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲೇರ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯೂಬ್

ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಪಟ್ಟಿಗೆಉಳಿಸಿ

ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು & ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
ಸಹವರ್ತಿಯ ಉಪಕರಣ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಪಕರಣವಿಲ್ಲ. My Equipmentಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಗೋಚರತೆ
ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬೆಂಬಲಿತ ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು :

.csv (ಮಾದರಿ ),

.xlsx (ಮಾದರಿ ).

ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
ರಚಿಸಿಮತ್ತು ಉಳಿಸಿರದ್ದುಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Cat tubes (also referred to as pipes or lines) are designed to convey liquids or gases and are engineered for each application. Each Cat tube is designed to withstand the application’s pressure and flow requirements.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.

Cat tubes (also referred to as pipes or lines) are designed to convey liquids or gases and are engineered for each application. Each Cat tube is designed to withstand the application’s pressure and flow requirements.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಹೊರ ವ್ಯಾಸ (mm): 6
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ: ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ (ಎರಡೂ ತುದಿಗಳು)
ನಟ್ ಪ್ರಕಾರ: ಫ್ಲೇರ್ಡ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 0.25
ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಾತ್ರ (in): -4 ಫೀಮೇಲ್ 37° ಫ್ಲೇರ್
ಥ್ರೆಡ್: 7/16-20
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಹೊರ ವ್ಯಾಸ (mm): 6
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ: ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ (ಎರಡೂ ತುದಿಗಳು)
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Este timpul pentru întreținere?

Facem totul mai ușor

Kituri complete de întreținere disponibile în funcție de tipul de echipament, inclusiv intervale de 250, 500 și 1.000 de ore.

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Quarry Truck
773E775D775B
Truck
773E773D775E773B775D
Tractor
772B
Off Highway Truck
773
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Quarry Truck
773E775D775B
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
118-2763 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
118-2763 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 118-2763 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Cat tubes (also referred to as pipes or lines) are designed to convey liquids or gases and are engineered for each application. Each Cat tube is designed to withstand the application’s pressure and flow requirements.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 118-2763 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಹೊರ ವ್ಯಾಸ (mm): 6
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ: ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ (ಎರಡೂ ತುದಿಗಳು)
ನಟ್ ಪ್ರಕಾರ: ಫ್ಲೇರ್ಡ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 0.25
ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಾತ್ರ (in): -4 ಫೀಮೇಲ್ 37° ಫ್ಲೇರ್
ಥ್ರೆಡ್: 7/16-20
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Este timpul pentru întreținere?

Facem totul mai ușor

Kituri complete de întreținere disponibile în funcție de tipul de echipament, inclusiv intervale de 250, 500 și 1.000 de ore.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 118-2763 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

QUARRY TRUCK

773E 775D 775B

TRUCK

773E 773D 775E 773B 775D

TRACTOR

772B

OFF HIGHWAY TRUCK

773

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ