NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್131-0454: ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
ಹೋಮ್131-0454: ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
131-0454: ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

Cat® ಕನೆಕ್ಷನ್ (ನೀರು)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
131-0454: ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
131-0454: ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
131-0454: ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
131-0454: ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

Cat® ಕನೆಕ್ಷನ್ (ನೀರು)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಇದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಪಟ್ಟಿಗೆಉಳಿಸಿ

ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು & ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
ಸಹವರ್ತಿಯ ಉಪಕರಣ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಪಕರಣವಿಲ್ಲ. My Equipmentಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಗೋಚರತೆ
ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬೆಂಬಲಿತ ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು :

.csv (ಮಾದರಿ ),

.xlsx (ಮಾದರಿ ).

ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
ರಚಿಸಿಮತ್ತು ಉಳಿಸಿರದ್ದುಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Description:
Cat connection assemblies are precisely engineered for each unique application. Cat connection assemblies circulate fluids. Cat connection assembly (water) provides a water connection between source and component.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿ - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Cat connection assemblies are precisely engineered for each unique application. Cat connection assemblies circulate fluids. Cat connection assembly (water) provides a water connection between source and component.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿ - www.P65Warnings.ca.gov
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Gen Set Engine
30563054
Integrated Toolcarrier
IT14G
Pneumatic Compactor
PS-300BPS-200BPF-300BPS-150B
Industrial Engine
30543056
Excavator
M312M315
Backhoe Loader
436C416C426B438C426C436B428B416B428C438B
Vibratory Compactor
CB-545CB-544CS-431CCP-433CCS-433CCB-535BCB-434BCB-434CCP-323CCS-323CCB-534CCB-534B
Compact Wheel Loader
914G
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Gen Set Engine
30563054
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
131-0454 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
131-0454131-0454
131-0456131-0456
4W-80634W-8063
ಎಲ್ಲಾ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
131-0454
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
131-0456
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
4W-8063
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
6I-0488
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
6I-0453
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
141-0837
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
131-0454 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 131-0454 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
Cat connection assemblies are precisely engineered for each unique application. Cat connection assemblies circulate fluids. Cat connection assembly (water) provides a water connection between source and component.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿ - www.P65Warnings.ca.gov
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 131-0454 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 131-0454 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

GEN SET ENGINE

3056 3054

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT14G

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-300B PS-200B PF-300B PS-150B

INDUSTRIAL ENGINE

3054 3056

EXCAVATOR

M312 M315

BACKHOE LOADER

436C 416C 426B 438C 426C 436B 428B 416B 428C 438B

VIBRATORY COMPACTOR

CB-545 CB-544 CS-431C CP-433C CS-433C CB-535B CB-434B CB-434C CP-323C CS-323C CB-534C CB-534B

COMPACT WHEEL LOADER

914G

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ