NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳುಬಕೆಟ್ ಕಾರ್ನರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನರ್ ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳುಬಕೆಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್134-5885: ಸೈಡ್ ಬಾರ್
ಹೋಮ್
ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳುಬಕೆಟ್ ಕಾರ್ನರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನರ್ ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳುಬಕೆಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್
134-5885: ಸೈಡ್ ಬಾರ್
134-5885: ಸೈಡ್ ಬಾರ್

ಸೈಡ್‌ಬಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಬಲಬದಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
134-5885: ಸೈಡ್ ಬಾರ್
134-5885: ಸೈಡ್ ಬಾರ್
134-5885: ಸೈಡ್ ಬಾರ್
134-5885: ಸೈಡ್ ಬಾರ್
134-5885: ಸೈಡ್ ಬಾರ್

ಸೈಡ್‌ಬಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಬಲಬದಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಪಟ್ಟಿಗೆಉಳಿಸಿ

ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು & ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
ಸಹವರ್ತಿಯ ಉಪಕರಣ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಪಕರಣವಿಲ್ಲ. My Equipmentಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಗೋಚರತೆ
ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬೆಂಬಲಿತ ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು :

.csv (ಮಾದರಿ ),

.xlsx (ಮಾದರಿ ).

ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
ರಚಿಸಿಮತ್ತು ಉಳಿಸಿರದ್ದುಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® wheel loader sidebar protector provide a strong, wear-resistant surface to help protect bucket sides. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat® Sidebar Protectors are Side-Pin, replaceable wear surfaces to protect bucket’s structural integrity and enhance penetration with sidebars and shear blocks. Shear block protects the pin from extreme loads and breakage, helping ensure sidebar protector retention and increase your uptime. Sidebar protectors protect the bucket edge and cut your maintenance costs.

Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable Sidecutters make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes:
• Replaceable, side-pin to improve bucket performance while protecting sidebar

Application:
• Certain wheel loader and excavator buckets
• Suitable for most soil conditions in average digging conditions

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® wheel loader sidebar protector provide a strong, wear-resistant surface to help protect bucket sides. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat® Sidebar Protectors are Side-Pin, replaceable wear surfaces to protect bucket’s structural integrity and enhance penetration with sidebars and shear blocks. Shear block protects the pin from extreme loads and breakage, helping ensure sidebar protector retention and increase your uptime. Sidebar protectors protect the bucket edge and cut your maintenance costs.

Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable Sidecutters make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes:
• Replaceable, side-pin to improve bucket performance while protecting sidebar

Application:
• Certain wheel loader and excavator buckets
• Suitable for most soil conditions in average digging conditions

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಉದ್ದ (in): 9.59
ಎತ್ತರ (in): 7.09
ಉದ್ದ (mm): 243.50
ಅಗಲ (mm): 16.00
ಎತ್ತರ (mm): 180.10
Depth (in): 9.587
Thickness (mm): 16
Position: RH
Thickness (in): 0.63
Material: Structural Steel,Boron Steel
Attachment Method: Weld-On
Depth (mm): 243.5
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಉದ್ದ (in): 9.59
ಎತ್ತರ (in): 7.09
ಉದ್ದ (mm): 243.50
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Backhoe Loader
430432420XE444F2427F2422F442D430D442E434E422E434F440426B438C426C438D438B416F2430E430F415416420F2422F2428F2424D416E428F436C416F420D432E444F420E432F432D444E420416C428D416D428E436B416B428C432F2430F2434F2415F2420F
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Backhoe Loader
430432420XE444F2427F2422F442D430D442E434E422E434F440426B438C426C438D438B416F2430E430F415416420F2422F2428F2424D416E428F436C416F420D432E444F420E432F432D444E420416C428D416D428E436B416B428C432F2430F2434F2415F2420F
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
134-5885 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
134-5885134-5885
134-5884134-5884
201-1234201-1234
ಎಲ್ಲಾ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
134-5885
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
134-5884
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
201-1234
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
500-0269
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
208-5235
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
201-1239
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ