NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಇಂಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳುಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ಶಾಫ್ಟ್ ಸೀಲ್ಸ್147-5088: ಸೀಲ್ A.-WTR
ಹೋಮ್
ಇಂಜಿನ್ಗಳುಇಂಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳುಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ಶಾಫ್ಟ್ ಸೀಲ್ಸ್
147-5088: ಸೀಲ್ A.-WTR
147-5088: ಸೀಲ್ A.-WTR

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

fallback-image
147-5088: ಸೀಲ್ A.-WTR

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಪಟ್ಟಿಗೆಉಳಿಸಿ

ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು & ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
ಸಹವರ್ತಿಯ ಉಪಕರಣ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಪಕರಣವಿಲ್ಲ. My Equipmentಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಗೋಚರತೆ
ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬೆಂಬಲಿತ ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು :

.csv (ಮಾದರಿ ),

.xlsx (ಮಾದರಿ ).

ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
ರಚಿಸಿಮತ್ತು ಉಳಿಸಿರದ್ದುಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

ನಾವು ಇನ್ನೂ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಮಯವಿದೆಯೆ?

ನಾವಿದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ

ಉಪಕರಣ ವಿಧಗಳಾದ 250, 500, ಮತ್ತು 1,000-ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಂತರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Pumper
SPP101
Generator
SR4B
Truck Engine
C7C9C-10C-123126B3126E3176B31163126C13
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62GIT62HIT38G IIIT24FIT12BIT38GIT38FIT28GIT28F
Wheel Harvester
570580
Load Haul Dump
R1600GR1600R1700GR1700 II
Motor Grader
120H120K135H140K140K 212K160K
Wheel Skidder
535C535B545C525C525B
Track-Type Tractor
D6T LGPD6R IIID6T LGPPATD6R II30/30D6T XWD6T XLD5MD5ND6TD6MD6ND8ND8R IID6T XL PATD6T XW PATDEUCED7R II
Knuckleboom Loader
539
Asphalt Paver
BG-2455CBG-240CAP-900BAP-1000BAP-1050BAP-1050BG-260CAP-1055BAP-1000AP-755BG-245C
Marine Engine
31963126B3406E312631163176C3176BC9C7
Pipelayer
572R II561N
Excavator
345B II325D FM LL325B L324D322B LN325C L322C325C FM345B325D FM325B LN325D L330C L330C FM324D L330D L325C325D322B L345B L324D FM LL328D LCR329D LN329D L324D FMM325D MH329D330C LN320B325D MH320B S320B N320B L345B II MH322C FM330C324D LN330C MH365B LM325D L MH365B
Vibratory Compactor
CP-533DCS-531DCS-533DCP-563DCP-563CCS-583CCS-583DCB-634CCS-573CCS-573DCS-563CCS-563D
Mobile Hyd Power Unit
329D L325D L325C325D324D LN330C
Wheel Tractor
637G
Generator Set
C9
Combine Harvester
460
Track Loader
973K963C953C
Petroleum Engine
C9C7
Soil Compactor
815F II
Backhoe Loader
446D446B
Cold Planer
PM-102
Wheel Dozer
814F II
Landfill Compactor
816F II
Wheel Loader
928G960F972M950G II950G962H962G950H966M972G II972M XE938G II966M XE924F962G II938G938F966G II950F II
Forwarder
584584HD
Gen Set Engine
3126B
Engine - Machine
311631143176CC-9
Challenger
5565E75C75E85C85E3595E45
Articulated Truck
725730
Combine
470465460
Wheeled Excavator
M325C MHW345B IIM325B
Industrial Engine
31263126B3116C7C93176C3176B3196C-9
Wheel Scraper
637E637G637D627G
Logger
322C
Track-Type Loader
973
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Pumper
SPP101
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
147-5088 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
147-5088 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 147-5088 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

ನಾವು ಇನ್ನೂ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 147-5088 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಮಯವಿದೆಯೆ?

ನಾವಿದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ

ಉಪಕರಣ ವಿಧಗಳಾದ 250, 500, ಮತ್ತು 1,000-ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಂತರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 147-5088 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

PUMPER

SPP101

GENERATOR

SR4B

TRUCK ENGINE

C7 C9 C-10 C-12 3126B 3126E 3176B 3116 3126 C13

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62G II IT62G IT62H IT38G II IT24F IT12B IT38G IT38F IT28G IT28F

WHEEL HARVESTER

570 580

LOAD HAUL DUMP

R1600G R1600 R1700G R1700 II

MOTOR GRADER

120H 120K 135H 140K 140K 2 12K 160K

WHEEL SKIDDER

535C 535B 545C 525C 525B

TRACK-TYPE TRACTOR

D6T LGP D6R III D6T LGPPAT D6R II 30/30 D6T XW D6T XL D5M D5N D6T D6M D6N D8N D8R II D6T XL PAT D6T XW PAT DEUCE D7R II

KNUCKLEBOOM LOADER

539

ASPHALT PAVER

BG-2455C BG-240C AP-900B AP-1000B AP-1050B AP-1050 BG-260C AP-1055B AP-1000 AP-755 BG-245C

MARINE ENGINE

3196 3126B 3406E 3126 3116 3176C 3176B C9 C7

PIPELAYER

572R II 561N

EXCAVATOR

345B II 325D FM LL 325B L 324D 322B LN 325C L 322C 325C FM 345B 325D FM 325B LN 325D L 330C L 330C FM 324D L 330D L 325C 325D 322B L 345B L 324D FM LL 328D LCR 329D LN 329D L 324D FM M325D MH 329D 330C LN 320B 325D MH 320B S 320B N 320B L 345B II MH 322C FM 330C 324D LN 330C MH 365B L M325D L MH 365B

VIBRATORY COMPACTOR

CP-533D CS-531D CS-533D CP-563D CP-563C CS-583C CS-583D CB-634C CS-573C CS-573D CS-563C CS-563D

MOBILE HYD POWER UNIT

329D L 325D L 325C 325D 324D LN 330C

WHEEL TRACTOR

637G

GENERATOR SET

C9

COMBINE HARVESTER

460

TRACK LOADER

973K 963C 953C

PETROLEUM ENGINE

C9 C7

SOIL COMPACTOR

815F II

BACKHOE LOADER

446D 446B

COLD PLANER

PM-102

WHEEL DOZER

814F II

LANDFILL COMPACTOR

816F II

WHEEL LOADER

928G 960F 972M 950G II 950G 962H 962G 950H 966M 972G II 972M XE 938G II 966M XE 924F 962G II 938G 938F 966G II 950F II

FORWARDER

584 584HD

GEN SET ENGINE

3126B

ENGINE - MACHINE

3116 3114 3176C C-9

CHALLENGER

55 65E 75C 75E 85C 85E 35 95E 45

ARTICULATED TRUCK

725 730

COMBINE

470 465 460

WHEELED EXCAVATOR

M325C MH W345B II M325B

INDUSTRIAL ENGINE

3126 3126B 3116 C7 C9 3176C 3176B 3196 C-9

WHEEL SCRAPER

637E 637G 637D 627G

LOGGER

322C

TRACK-TYPE LOADER

973

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ