NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳುಎಂಜಿನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಜಿನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳು164-8473: 100 mm ವ್ಯಾಸದ ವೆಂಟ್ ಲೌವರ್, ಮುಂಭಾಗದ ಕನ್‌ಸೋಲ್‌ಗಾಗಿ
ಹೋಮ್
ಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳುಎಂಜಿನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಜಿನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳು
164-8473: 100 mm ವ್ಯಾಸದ ವೆಂಟ್ ಲೌವರ್, ಮುಂಭಾಗದ ಕನ್‌ಸೋಲ್‌ಗಾಗಿ
164-8473: 100 mm ವ್ಯಾಸದ ವೆಂಟ್ ಲೌವರ್, ಮುಂಭಾಗದ ಕನ್‌ಸೋಲ್‌ಗಾಗಿ

Cat® 100 mm ವ್ಯಾಸದ ವೆಂಟ್ ಲೌವರ್, ಮುಂಭಾಗದ ಕನ್‌ಸೋಲ್‌ಗಾಗಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
164-8473: 100 mm ವ್ಯಾಸದ ವೆಂಟ್ ಲೌವರ್, ಮುಂಭಾಗದ ಕನ್‌ಸೋಲ್‌ಗಾಗಿ
164-8473: 100 mm ವ್ಯಾಸದ ವೆಂಟ್ ಲೌವರ್, ಮುಂಭಾಗದ ಕನ್‌ಸೋಲ್‌ಗಾಗಿ
164-8473: 100 mm ವ್ಯಾಸದ ವೆಂಟ್ ಲೌವರ್, ಮುಂಭಾಗದ ಕನ್‌ಸೋಲ್‌ಗಾಗಿ
164-8473: 100 mm ವ್ಯಾಸದ ವೆಂಟ್ ಲೌವರ್, ಮುಂಭಾಗದ ಕನ್‌ಸೋಲ್‌ಗಾಗಿ
164-8473: 100 mm ವ್ಯಾಸದ ವೆಂಟ್ ಲೌವರ್, ಮುಂಭಾಗದ ಕನ್‌ಸೋಲ್‌ಗಾಗಿ

Cat® 100 mm ವ್ಯಾಸದ ವೆಂಟ್ ಲೌವರ್, ಮುಂಭಾಗದ ಕನ್‌ಸೋಲ್‌ಗಾಗಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಪಟ್ಟಿಗೆಉಳಿಸಿ

ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು & ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
ಸಹವರ್ತಿಯ ಉಪಕರಣ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಪಕರಣವಿಲ್ಲ. My Equipmentಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಗೋಚರತೆ
ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬೆಂಬಲಿತ ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು :

.csv (ಮಾದರಿ ),

.xlsx (ಮಾದರಿ ).

ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
ರಚಿಸಿಮತ್ತು ಉಳಿಸಿರದ್ದುಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Description:
Cat louver assemblies are designed to ensure proper air distribution from HVAC systems in your heavy-duty equipment. Louvers are either adjustable or fixed.

Attributes:
• Material: Plastic
• Color: Black
• Outside Diameter: 100 mm (3.94 in) Bezel
• Mounting Base Diameter: 76.5 mm (3 in)

Application:
Cat louver assemblies are used in the operator station of heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು 1,3-ಬ್ಯುಟಾಡಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat louver assemblies are designed to ensure proper air distribution from HVAC systems in your heavy-duty equipment. Louvers are either adjustable or fixed.

Attributes:
• Material: Plastic
• Color: Black
• Outside Diameter: 100 mm (3.94 in) Bezel
• Mounting Base Diameter: 76.5 mm (3 in)

Application:
Cat louver assemblies are used in the operator station of heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು 1,3-ಬ್ಯುಟಾಡಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವ್ಯಾಸ (mm): 76.5 ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 100 ಬೆಜೆಲ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 28
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (in): 1.1
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 3.93 ಬೆಜೆಲ್
ವ್ಯಾಸ (in): 3 ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವ್ಯಾಸ (mm): 76.5 ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 100 ಬೆಜೆಲ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 28
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Tijd voor onderhoud?

Wij maken het eenvoudig

Complete onderhoudskits zijn beschikbaar per type uitrusting, inclusief intervallen van 250, 500 en 1000 uur.

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Off Highway Truck
772770793D777773793F798 AC785D798777E789D796 AC794 AC773GC
Motor Grader
2424H24M
Asphalt Compactor
CB7CB16CB15CB13CB10
Wheel Skidder
555D535D545D525D
Track-Type Tractor
D7R LGPD6R XLD3C IIID4C IIID5C IIID6RD7ED7RD6R STDD7R XRD7E LGP
Excavator
320D3 GC320D3323D3
Vibratory Compactor
CB10CS-56CS-54CS78BCS-56BCS-68BCS54BCB7CP-533DCP-533ECS-44CD-44BCS-433ECS-663ECS-54BCS-66BCS-78BCS-531DCS-79BCP-663ECP-433ECS-423ECP12CS-64BCS-76BCS-533DCP74BCS-533ECP-54BCS-76CS-74CS68BCS56BCS-74BCB-44BCB-68BCP-563ECP-563DCB46BCS-64CS79BCP-56BCP-68BCP-64CB-54BCB-66BCP-54CP-56CP-573ECP54BCP-74BCP-44CB-64BCS-583ECS-583DCP76BCS74BCS-573DCS-573ECS-683ECS12CS14CP-76CS-563DCS-563ECP-74CP68BCD-54BCP56B
Track Loader
939933973C973D973K963D963C963K953C953D953K
Soil Compactor
825825KCP68BCP56B815K815CP11CP12CP14CP16CP17CS20CS64BCS76BCS11CS12CS13CS14CS16CS17CS19CS74BCS56BCS68BCS66BCS78BCS54BCP74B
Backhoe Loader
438D424D446D420D432D442D430D428D416D
Ejector Truck
730C2 EJ730C740B740730
Wheel Dozer
844834K854824K814K814824854K844K
Landfill Compactor
826816K836K816826K
Compact Wheel Loader
902908906
Wheel Loader
990993988K XE988K814K990K993K992K994K994H
Forwarder
574B554564
Engine - Machine
C32
Articulated Truck
725C730C2725C2740C740B730C745C725740735C735B730735 OEM735
Pneumatic Compactor
CW34CW12CW-34
Industrial Engine
C4.4
Quarry Truck
777E775D773E771D772G770G
Truck
785789797770G795F XQ793D793C793F772G793F XQ773E773D797F794 AC785C785D797B785B793F CMD772G OEM793F OEM775E775D795F AC789C789D789B777D793F ACMT4400D AC772770770G OEM769D
Tractor
776D784C
Compactor
CB8CB7CD10CCS9CB10CB13CB15CB16CD8
Track-Type Loader
973
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Off Highway Truck
772770793D777773793F798 AC785D798777E789D796 AC794 AC773GC
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
164-8473 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
164-8473 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 164-8473 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
Cat louver assemblies are designed to ensure proper air distribution from HVAC systems in your heavy-duty equipment. Louvers are either adjustable or fixed.

Attributes:
• Material: Plastic
• Color: Black
• Outside Diameter: 100 mm (3.94 in) Bezel
• Mounting Base Diameter: 76.5 mm (3 in)

Application:
Cat louver assemblies are used in the operator station of heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು 1,3-ಬ್ಯುಟಾಡಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 164-8473 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವ್ಯಾಸ (mm): 76.5 ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 100 ಬೆಜೆಲ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 28
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (in): 1.1
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 3.93 ಬೆಜೆಲ್
ವ್ಯಾಸ (in): 3 ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Tijd voor onderhoud?

Wij maken het eenvoudig

Complete onderhoudskits zijn beschikbaar per type uitrusting, inclusief intervallen van 250, 500 en 1000 uur.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 164-8473 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

OFF HIGHWAY TRUCK

772 770 793D 777 773 793F 798 AC 785D 798 777E 789D 796 AC 794 AC 773GC

MOTOR GRADER

24 24H 24M

ASPHALT COMPACTOR

CB7 CB16 CB15 CB13 CB10

WHEEL SKIDDER

555D 535D 545D 525D

TRACK-TYPE TRACTOR

D7R LGP D6R XL D3C III D4C III D5C III D6R D7E D7R D6R STD D7R XR D7E LGP

EXCAVATOR

320D3 GC 320D3 323D3

VIBRATORY COMPACTOR

CB10 CS-56 CS-54 CS78B CS-56B CS-68B CS54B CB7 CP-533D CP-533E CS-44 CD-44B CS-433E CS-663E CS-54B CS-66B CS-78B CS-531D CS-79B CP-663E CP-433E CS-423E CP12 CS-64B CS-76B CS-533D CP74B CS-533E CP-54B CS-76 CS-74 CS68B CS56B CS-74B CB-44B CB-68B CP-563E CP-563D CB46B CS-64 CS79B CP-56B CP-68B CP-64 CB-54B CB-66B CP-54 CP-56 CP-573E CP54B CP-74B CP-44 CB-64B CS-583E CS-583D CP76B CS74B CS-573D CS-573E CS-683E CS12 CS14 CP-76 CS-563D CS-563E CP-74 CP68B CD-54B CP56B

TRACK LOADER

939 933 973C 973D 973K 963D 963C 963K 953C 953D 953K

SOIL COMPACTOR

825 825K CP68B CP56B 815K 815 CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS64B CS76B CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS74B CS56B CS68B CS66B CS78B CS54B CP74B

BACKHOE LOADER

438D 424D 446D 420D 432D 442D 430D 428D 416D

EJECTOR TRUCK

730C2 EJ 730C 740B 740 730

WHEEL DOZER

844 834K 854 824K 814K 814 824 854K 844K

LANDFILL COMPACTOR

826 816K 836K 816 826K

COMPACT WHEEL LOADER

902 908 906

WHEEL LOADER

990 993 988K XE 988K 814K 990K 993K 992K 994K 994H

FORWARDER

574B 554 564

ENGINE - MACHINE

C32

ARTICULATED TRUCK

725C 730C2 725C2 740C 740B 730C 745C 725 740 735C 735B 730 735 OEM 735

PNEUMATIC COMPACTOR

CW34 CW12 CW-34

INDUSTRIAL ENGINE

C4.4

QUARRY TRUCK

777E 775D 773E 771D 772G 770G

TRUCK

785 789 797 770G 795F XQ 793D 793C 793F 772G 793F XQ 773E 773D 797F 794 AC 785C 785D 797B 785B 793F CMD 772G OEM 793F OEM 775E 775D 795F AC 789C 789D 789B 777D 793F AC MT4400D AC 772 770 770G OEM 769D

TRACTOR

776D 784C

COMPACTOR

CB8 CB7 CD10 CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16 CD8

TRACK-TYPE LOADER

973

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ