NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಹೋಸ್ಗಳು, ಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಸ್ ಘಟಕಗಳುಇಂಧನ ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು177-0581: 76.20ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ಸೆಂಟರ್ ಹಂಪ್ ಹೋಸ್
ಹೋಮ್
ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಹೋಸ್ಗಳು, ಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಸ್ ಘಟಕಗಳುಇಂಧನ ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು
177-0581: 76.20ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ಸೆಂಟರ್ ಹಂಪ್ ಹೋಸ್
177-0581: 76.20ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ಸೆಂಟರ್ ಹಂಪ್ ಹೋಸ್

Cat® ಹಂಪ್ ಹೋಸ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
177-0581: 76.20ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ಸೆಂಟರ್ ಹಂಪ್ ಹೋಸ್
177-0581: 76.20ಮಿಮೀ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ಸೆಂಟರ್ ಹಂಪ್ ಹೋಸ್

Cat® ಹಂಪ್ ಹೋಸ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಪಟ್ಟಿಗೆಉಳಿಸಿ

ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು & ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
ಸಹವರ್ತಿಯ ಉಪಕರಣ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಪಕರಣವಿಲ್ಲ. My Equipmentಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಗೋಚರತೆ
ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬೆಂಬಲಿತ ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು :

.csv (ಮಾದರಿ ),

.xlsx (ಮಾದರಿ ).

ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
ರಚಿಸಿಮತ್ತು ಉಳಿಸಿರದ್ದುಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ


Cat turbocharger, fumes disposal hose. Durable connection between lines in the aftercooler system of Cat engines. Quality you expect for your equipment.

Attributes:
• Silicone air turbocharger, fumes disposal hose
• Length: 150 mm (5.9 in)
• Inside diameter: 76.2 mm (3 in) both ends

Application:
Service component for air lines group. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿ - www.P65Warnings.ca.gov
Cat® ಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಹೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು ವಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಸಾವು, ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. Cat® ಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಎಸ್ಎಇ J1273 ವಿಭಾಗದ 6.3 ಮತ್ತು ISO 17165-2 ವಿಭಾಗದ 6.3 ನೋಡಿ.


Cat turbocharger, fumes disposal hose. Durable connection between lines in the aftercooler system of Cat engines. Quality you expect for your equipment.

Attributes:
• Silicone air turbocharger, fumes disposal hose
• Length: 150 mm (5.9 in)
• Inside diameter: 76.2 mm (3 in) both ends

Application:
Service component for air lines group. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿ - www.P65Warnings.ca.gov
Cat® ಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಹೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು ವಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಸಾವು, ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
Material: Other Hose
Material: Other Hose
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Track-Type Tractor
D7RD6R IIID6R STDD7R LGPD6R XLD6RD6TD6R IID7R XR
Wheel Tractor
627H637K
Track Feller Buncher
532259023902391541552 2551552511541 224912290522521
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62HIT38HIT38G II
Wheel Tractor-Scraper
627K627637627K LRC613G637K
Industrial Engine
C7C9
Wheel Scraper
637K637D
Track Loader
973C973D
Petroleum Engine
C9
Motor Grader
12H18M312M16M312K120H163H16012M 312M 2161418140M160K120M140K160H120K140H140G160M 2160M 316H160M140M 3 AWD14L15012M 3 AWD140K 2160M 3 AWD140M 3140M 2140143H135H140 GC16GC14H120K 2
Wheel Loader
938G II966F II962G II950G II938H966F962H950H
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Track-Type Tractor
D7RD6R IIID6R STDD7R LGPD6R XLD6RD6TD6R IID7R XR
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
177-0581 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
177-0581 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 177-0581 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ


Cat turbocharger, fumes disposal hose. Durable connection between lines in the aftercooler system of Cat engines. Quality you expect for your equipment.

Attributes:
• Silicone air turbocharger, fumes disposal hose
• Length: 150 mm (5.9 in)
• Inside diameter: 76.2 mm (3 in) both ends

Application:
Service component for air lines group. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿ - www.P65Warnings.ca.gov
Cat® ಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಹೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು ವಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಸಾವು, ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 177-0581 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು
Material: Other Hose
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 177-0581 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

TRACK-TYPE TRACTOR

D7R D6R III D6R STD D7R LGP D6R XL D6R D6T D6R II D7R XR

WHEEL TRACTOR

627H 637K

TRACK FELLER BUNCHER

532 2590 2390 2391 541 552 2 551 552 511 541 2 2491 2290 522 521

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62G II IT62H IT38H IT38G II

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627K 627 637 627K LRC 613G 637K

INDUSTRIAL ENGINE

C7 C9

WHEEL SCRAPER

637K 637D

TRACK LOADER

973C 973D

PETROLEUM ENGINE

C9

MOTOR GRADER

12H 18M3 12M 16M3 12K 120H 163H 160 12M 3 12M 2 16 14 18 140M 160K 120M 140K 160H 120K 140H 140G 160M 2 160M 3 16H 160M 140M 3 AWD 14L 150 12M 3 AWD 140K 2 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 143H 135H 140 GC 16GC 14H 120K 2

WHEEL LOADER

938G II 966F II 962G II 950G II 938H 966F 962H 950H

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ