ಹೋಮ್190-3968: ಶಾಫ್ಟ್-ಪ್ಯಾನ್
ಹೋಮ್190-3968: ಶಾಫ್ಟ್-ಪ್ಯಾನ್
190-3968: ಶಾಫ್ಟ್-ಪ್ಯಾನ್

Cat® ಫ್ಯಾನ್ ಶಾಫ್ಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
190-3968: ಶಾಫ್ಟ್-ಪ್ಯಾನ್
190-3968: ಶಾಫ್ಟ್-ಪ್ಯಾನ್
190-3968: ಶಾಫ್ಟ್-ಪ್ಯಾನ್
190-3968: ಶಾಫ್ಟ್-ಪ್ಯಾನ್
190-3968: ಶಾಫ್ಟ್-ಪ್ಯಾನ್

Cat® ಫ್ಯಾನ್ ಶಾಫ್ಟ್
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
A Pulley Fan Shaft is a component used in fan drives, which are used to power cooling fans in engines. This pulley fan shaft is used to mount the pulley. The pulley fan shaft is responsible for transmitting power from the engine to the fan, allowing it to rotate and draw air through the radiator or other cooling system. The shaft is typically made of steel or other high-strength materials and is designed to withstand the torque and rotational forces generated by the engine.

Attributes:
• Manufacturing with forging gives excellent resistance to strength
• Provides 10 auxiliary threaded mounting holes
• Provided with a polar moment of inertia 0.00108 N.ms^2

Applications:
A Pulley Fan Shaft is a component used in fan drives, as it allows the engine to power the cooling fan and maintain proper operating temperatures.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.

A Pulley Fan Shaft is a component used in fan drives, which are used to power cooling fans in engines. This pulley fan shaft is used to mount the pulley. The pulley fan shaft is responsible for transmitting power from the engine to the fan, allowing it to rotate and draw air through the radiator or other cooling system. The shaft is typically made of steel or other high-strength materials and is designed to withstand the torque and rotational forces generated by the engine.

Attributes:
• Manufacturing with forging gives excellent resistance to strength
• Provides 10 auxiliary threaded mounting holes
• Provided with a polar moment of inertia 0.00108 N.ms^2

Applications:
A Pulley Fan Shaft is a component used in fan drives, as it allows the engine to power the cooling fan and maintain proper operating temperatures.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ಸ್ಟೀಲ್
Flange Diameter (in): 4.2
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 106.9
Flange Diameter (mm): 106.9
Material: Steel,Ductile (Spheroidal) Iron,Carbon Steel
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 3.2
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 4.21
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 81
Thread: M8X1.25, M6X1
ವ್ಯಾಸ (in): 4.21
ವ್ಯಾಸ (mm): 106.9
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 81
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (in): 3.2
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ಸ್ಟೀಲ್
Flange Diameter (in): 4.2
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 106.9
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Engine - Machine
C-9
Asphalt Paver
BG-260DBG-2455DAP-1000DAP-1055D
Truck Engine
C7C-12C93126E3116C133126B3126
Track Feller Buncher
521B522B522521
Combine
465460470
Combine Harvester
460
Wheel Harvester
570B
Engine
C9.3
Industrial Engine
C9.3BC7C93126BC-9
Petroleum Engine
C9C7
Petroleum Package
TH35-C13TTH31-C9T
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Engine - Machine
C-9
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
190-3968 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
190-3968 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 190-3968 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

A Pulley Fan Shaft is a component used in fan drives, which are used to power cooling fans in engines. This pulley fan shaft is used to mount the pulley. The pulley fan shaft is responsible for transmitting power from the engine to the fan, allowing it to rotate and draw air through the radiator or other cooling system. The shaft is typically made of steel or other high-strength materials and is designed to withstand the torque and rotational forces generated by the engine.

Attributes:
• Manufacturing with forging gives excellent resistance to strength
• Provides 10 auxiliary threaded mounting holes
• Provided with a polar moment of inertia 0.00108 N.ms^2

Applications:
A Pulley Fan Shaft is a component used in fan drives, as it allows the engine to power the cooling fan and maintain proper operating temperatures.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 190-3968 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ಸ್ಟೀಲ್
Flange Diameter (in): 4.2
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 106.9
Flange Diameter (mm): 106.9
Material: Steel,Ductile (Spheroidal) Iron,Carbon Steel
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 3.2
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 4.21
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 81
Thread: M8X1.25, M6X1
ವ್ಯಾಸ (in): 4.21
ವ್ಯಾಸ (mm): 106.9
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 81
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (in): 3.2
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 190-3968 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ENGINE - MACHINE

C-9

ASPHALT PAVER

BG-260D BG-2455D AP-1000D AP-1055D

TRUCK ENGINE

C7 C-12 C9 3126E 3116 C13 3126B 3126

TRACK FELLER BUNCHER

521B 522B 522 521

COMBINE

465 460 470

COMBINE HARVESTER

460

WHEEL HARVESTER

570B

ENGINE

C9.3

INDUSTRIAL ENGINE

C9.3B C7 C9 3126B C-9

PETROLEUM ENGINE

C9 C7

PETROLEUM PACKAGE

TH35-C13T TH31-C9T

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ