NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುನಯಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆತೈಲ ರೇಖೆಗಳು203-3342: 12.70mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬ್ರೇಕ್ ಟ್ಯೂಬ್
ಹೋಮ್
ಇಂಜಿನ್ಗಳುನಯಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆತೈಲ ರೇಖೆಗಳು
203-3342: 12.70mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬ್ರೇಕ್ ಟ್ಯೂಬ್
203-3342: 12.70mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬ್ರೇಕ್ ಟ್ಯೂಬ್

ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
203-3342: 12.70mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬ್ರೇಕ್ ಟ್ಯೂಬ್
203-3342: 12.70mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬ್ರೇಕ್ ಟ್ಯೂಬ್
203-3342: 12.70mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬ್ರೇಕ್ ಟ್ಯೂಬ್
203-3342: 12.70mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬ್ರೇಕ್ ಟ್ಯೂಬ್
203-3342: 12.70mm ಹೊರ ವ್ಯಾಸದ ಬ್ರೇಕ್ ಟ್ಯೂಬ್

ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಪಟ್ಟಿಗೆಉಳಿಸಿ

ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು & ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
ಸಹವರ್ತಿಯ ಉಪಕರಣ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಪಕರಣವಿಲ್ಲ. My Equipmentಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಗೋಚರತೆ
ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬೆಂಬಲಿತ ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು :

.csv (ಮಾದರಿ ),

.xlsx (ಮಾದರಿ ).

ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
ರಚಿಸಿಮತ್ತು ಉಳಿಸಿರದ್ದುಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Cat tubes (also referred to as pipes or lines) are designed to convey liquids or gases and are engineered for each application. Each Cat tube is designed to withstand the application’s pressure and flow requirements.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.

Cat tubes (also referred to as pipes or lines) are designed to convey liquids or gases and are engineered for each application. Each Cat tube is designed to withstand the application’s pressure and flow requirements.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಹೊರ ವ್ಯಾಸ (mm): 13
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ: ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ (ಎರಡೂ ತುದಿಗಳು)
ನಟ್ ಪ್ರಕಾರ: ಫ್ಲೇರ್ಡ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 0.50
ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಾತ್ರ (in): -8 ಮೇಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ 45° ಫ್ಲೇರ್
ಥ್ರೆಡ್: 3/4-18
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಹೊರ ವ್ಯಾಸ (mm): 13
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ: ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ (ಎರಡೂ ತುದಿಗಳು)
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಮಯವಿದೆಯೆ?

ನಾವಿದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ

ಉಪಕರಣ ವಿಧಗಳಾದ 250, 500, ಮತ್ತು 1,000-ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಂತರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Motor Grader
160K12H140K 2140K140160H140H16012K163H143H
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Motor Grader
160K12H140K 2140K140160H140H16012K163H143H
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
203-3342 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
203-3342 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 203-3342 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Cat tubes (also referred to as pipes or lines) are designed to convey liquids or gases and are engineered for each application. Each Cat tube is designed to withstand the application’s pressure and flow requirements.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 203-3342 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಹೊರ ವ್ಯಾಸ (mm): 13
ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ: ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ (ಎರಡೂ ತುದಿಗಳು)
ನಟ್ ಪ್ರಕಾರ: ಫ್ಲೇರ್ಡ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 0.50
ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಾತ್ರ (in): -8 ಮೇಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ 45° ಫ್ಲೇರ್
ಥ್ರೆಡ್: 3/4-18
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಮಯವಿದೆಯೆ?

ನಾವಿದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ

ಉಪಕರಣ ವಿಧಗಳಾದ 250, 500, ಮತ್ತು 1,000-ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಂತರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 203-3342 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

MOTOR GRADER

160K 12H 140K 2 140K 140 160H 140H 160 12K 163H 143H

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ