NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ಸೀಲುಗಳುಟಾರಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಗಳು214-3570: ರಿಂಗ್-ಟೋರಿಕ್
ಹೋಮ್
ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ಸೀಲುಗಳುಟಾರಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಗಳು
214-3570: ರಿಂಗ್-ಟೋರಿಕ್
214-3570: ರಿಂಗ್-ಟೋರಿಕ್

ಟೋರಿಕ್ ಸೀಲ್ ರಿಂಗ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
214-3570: ರಿಂಗ್-ಟೋರಿಕ್
214-3570: ರಿಂಗ್-ಟೋರಿಕ್
214-3570: ರಿಂಗ್-ಟೋರಿಕ್
214-3570: ರಿಂಗ್-ಟೋರಿಕ್
214-3570: ರಿಂಗ್-ಟೋರಿಕ್

ಟೋರಿಕ್ ಸೀಲ್ ರಿಂಗ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಪಟ್ಟಿಗೆಉಳಿಸಿ

ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು & ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
ಸಹವರ್ತಿಯ ಉಪಕರಣ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಪಕರಣವಿಲ್ಲ. My Equipmentಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಗೋಚರತೆ
ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬೆಂಬಲಿತ ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು :

.csv (ಮಾದರಿ ),

.xlsx (ಮಾದರಿ ).

ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
ರಚಿಸಿಮತ್ತು ಉಳಿಸಿರದ್ದುಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Description:
A Toric Ring Seal creates a tight and reliable seal between two surfaces. It is designed in the shape of a torus, resembling a donut or ring. toric ring seal works by exerting pressure against the mating surfaces, creating a barrier that prevents the leakage of fluids or gases.

Attributes:
• Ensuring a reliable seal even under varying conditions and mechanical stresses.
• Provide sealing between rotating or reciprocating components.
• Preventing loss of pressure and maintaining system efficiency.

Applications:
A Toric Ring Seal is used in the final drive and is mainly used in Cat 312, 320, 322, 324D, 325, 325D, 326D, 329D, and 336 Oem Applications, 320, 320B, 320C, 320D, 320S, 322, 322B, 322C, 323D, 323E, 323F, 324D, 324E, 325, 325B, 325C, 325D, 326, 326D, 326F, 329D, 329E, 329F, 330, 330D, 330F, 336E, 538, 6040, 6050, 6060 and 6060X Excavators, 325C and 325D Material Handler, 3516C Generator Set, 631, 631K, 637 and 637K Wheel Tractor Scrapers, D10T Track Type Tractor, HTC-53 Work Tools.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
A Toric Ring Seal creates a tight and reliable seal between two surfaces. It is designed in the shape of a torus, resembling a donut or ring. toric ring seal works by exerting pressure against the mating surfaces, creating a barrier that prevents the leakage of fluids or gases.

Attributes:
• Ensuring a reliable seal even under varying conditions and mechanical stresses.
• Provide sealing between rotating or reciprocating components.
• Preventing loss of pressure and maintaining system efficiency.

Applications:
A Toric Ring Seal is used in the final drive and is mainly used in Cat 312, 320, 322, 324D, 325, 325D, 326D, 329D, and 336 Oem Applications, 320, 320B, 320C, 320D, 320S, 322, 322B, 322C, 323D, 323E, 323F, 324D, 324E, 325, 325B, 325C, 325D, 326, 326D, 326F, 329D, 329E, 329F, 330, 330D, 330F, 336E, 538, 6040, 6050, 6060 and 6060X Excavators, 325C and 325D Material Handler, 3516C Generator Set, 631, 631K, 637 and 637K Wheel Tractor Scrapers, D10T Track Type Tractor, HTC-53 Work Tools.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
Inner Diameter (in): 12.49
Inner Diameter (mm): 317.13
Material: Rubber,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Weight (kg): 1.03
Weight (lb): 2.27
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
Inner Diameter (in): 12.49
Inner Diameter (mm): 317.13
Material: Rubber,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Generator Set
3512B
Undercarriage
OEMS
Wheel Tractor
631K637K
Wheel Tractor-Scraper
631K637631637K
Hex Based Spl Solution
330F OEM
Wheel Scraper
637K
Excavator
322B L329D LN329F L320D2 FM325B L329D L325D L323F SA320C320D324D324E326D2325D MH329E LN320C FM326D L324E L326F L323F323E SA330F330D2320D FM RR330 GC329E L325C L329D2 L322C FM320D FM323D SA326F322C324D LN323D S330329D2538330D2 L324E LN329D330F L329E326D2 L330F LN324D L330GC325C326F LN325D
Mobile Hyd Power Unit
330 MHPU324D LN329D L325D L325D
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Generator Set
3512B
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
214-3570 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
214-3570 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 214-3570 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
A Toric Ring Seal creates a tight and reliable seal between two surfaces. It is designed in the shape of a torus, resembling a donut or ring. toric ring seal works by exerting pressure against the mating surfaces, creating a barrier that prevents the leakage of fluids or gases.

Attributes:
• Ensuring a reliable seal even under varying conditions and mechanical stresses.
• Provide sealing between rotating or reciprocating components.
• Preventing loss of pressure and maintaining system efficiency.

Applications:
A Toric Ring Seal is used in the final drive and is mainly used in Cat 312, 320, 322, 324D, 325, 325D, 326D, 329D, and 336 Oem Applications, 320, 320B, 320C, 320D, 320S, 322, 322B, 322C, 323D, 323E, 323F, 324D, 324E, 325, 325B, 325C, 325D, 326, 326D, 326F, 329D, 329E, 329F, 330, 330D, 330F, 336E, 538, 6040, 6050, 6060 and 6060X Excavators, 325C and 325D Material Handler, 3516C Generator Set, 631, 631K, 637 and 637K Wheel Tractor Scrapers, D10T Track Type Tractor, HTC-53 Work Tools.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 214-3570 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
Inner Diameter (in): 12.49
Inner Diameter (mm): 317.13
Material: Rubber,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Weight (kg): 1.03
Weight (lb): 2.27
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 214-3570 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

GENERATOR SET

3512B

UNDERCARRIAGE

OEMS

WHEEL TRACTOR

631K 637K

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

631K 637 631 637K

HEX BASED SPL SOLUTION

330F OEM

WHEEL SCRAPER

637K

EXCAVATOR

322B L 329D LN 329F L 320D2 FM 325B L 329D L 325D L 323F SA 320C 320D 324D 324E 326D2 325D MH 329E LN 320C FM 326D L 324E L 326F L 323F 323E SA 330F 330D2 320D FM RR 330 GC 329E L 325C L 329D2 L 322C FM 320D FM 323D SA 326F 322C 324D LN 323D S 330 329D2 538 330D2 L 324E LN 329D 330F L 329E 326D2 L 330F LN 324D L 330GC 325C 326F LN 325D

MOBILE HYD POWER UNIT

330 MHPU 324D LN 329D L 325D L 325D

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ