NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳು2G-7183: ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ರೀಫಿಲ್ ಕಿಟ್
ಹೋಮ್
ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್‌ಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳು
2G-7183: ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ರೀಫಿಲ್ ಕಿಟ್
2G-7183: ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ರೀಫಿಲ್ ಕಿಟ್

ರೀಫಿಲ್ ಕಿಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
2G-7183: ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ರೀಫಿಲ್ ಕಿಟ್
2G-7183: ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ರೀಫಿಲ್ ಕಿಟ್

ರೀಫಿಲ್ ಕಿಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಇದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಪಟ್ಟಿಗೆಉಳಿಸಿ

ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು & ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
ಸಹವರ್ತಿಯ ಉಪಕರಣ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಪಕರಣವಿಲ್ಲ. My Equipmentಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಗೋಚರತೆ
ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬೆಂಬಲಿತ ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು :

.csv (ಮಾದರಿ ),

.xlsx (ಮಾದರಿ ).

ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
ರಚಿಸಿಮತ್ತು ಉಳಿಸಿರದ್ದುಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

ವಿವರಣೆ:
ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಗಾಗಿ ರೀಫಿಲ್ ಕಿಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಡೆಸಿಕಂಟ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಳಸುವ ಘಟಕಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿಯಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ವಿವಿಧ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಗಾಳಿಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡೆಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ವಸ್ತುವು ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷಣಗಳು:
• ಎಂಜಿನ್ ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೋಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
• ಸಲಕರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್:
ತೈಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ಗಳು, ಕೂಲಂಟ್ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬದಲಿಗಳಂತಹ ವಾಡಿಕೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ರೀಫಿಲ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಿಟ್ ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದ್ರವಗಳು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ Cat 611, 613B, 615, 615C, 621B, 621E, 621F, 623B, 623E, 623F, 627B, 627E, 627F, 627F, 631C, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 613B, 615, 615C, 621B, 621E, 621F, 623B, 623B, 623E, 623F, 627B, 627E, 627F, 627F, 631C, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D 768B, 768C, 768D, 769, 769B, 769C, 769D, 771C, 771D, 772, 772B, 772D, 773, 773B, 773D, 773E, 775B, 775D, 775E, 775E, 775E, 775E, 775E, 775E, 775E, 776, 776, 776, 776B, 784B, 784B, 784C, 785, 785, 785C, 789, 789, 789C, 789, 789C, 789C, 793, 793B 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 ಮತ್ತು G936 ವೀಲ್ ಲೋಡರ್, CT660 ಆನ್-ಹೈವೇ ಟ್ರಕ್ಗಳು, D250B, D25C, D25D, D300B, D30C, D30D, D35-HP, D350C, D350D, D35C, D400, D400D, D40D, D44, D44B, D550, ಮತ್ತು D550B ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಕ್, TA29, TH35, TH35, ಮತ್ತು D550B

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿ - www.P65Warnings.ca.gov

ವಿವರಣೆ:
ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಗಾಗಿ ರೀಫಿಲ್ ಕಿಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಡೆಸಿಕಂಟ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಳಸುವ ಘಟಕಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿಯಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ವಿವಿಧ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಗಾಳಿಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡೆಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ವಸ್ತುವು ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷಣಗಳು:
• ಎಂಜಿನ್ ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೋಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
• ಸಲಕರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್:
ತೈಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ಗಳು, ಕೂಲಂಟ್ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬದಲಿಗಳಂತಹ ವಾಡಿಕೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ರೀಫಿಲ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಿಟ್ ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದ್ರವಗಳು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ Cat 611, 613B, 615, 615C, 621B, 621E, 621F, 623B, 623E, 623F, 627B, 627E, 627F, 627F, 631C, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 613B, 615, 615C, 621B, 621E, 621F, 623B, 623B, 623E, 623F, 627B, 627E, 627F, 627F, 631C, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D 768B, 768C, 768D, 769, 769B, 769C, 769D, 771C, 771D, 772, 772B, 772D, 773, 773B, 773D, 773E, 775B, 775D, 775E, 775E, 775E, 775E, 775E, 775E, 775E, 776, 776, 776, 776B, 784B, 784B, 784C, 785, 785, 785C, 789, 789, 789C, 789, 789C, 789C, 793, 793B 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 ಮತ್ತು G936 ವೀಲ್ ಲೋಡರ್, CT660 ಆನ್-ಹೈವೇ ಟ್ರಕ್ಗಳು, D250B, D25C, D25D, D300B, D30C, D30D, D35-HP, D350C, D350D, D35C, D400, D400D, D40D, D44, D44B, D550, ಮತ್ತು D550B ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಕ್, TA29, TH35, TH35, ಮತ್ತು D550B

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿ - www.P65Warnings.ca.gov
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಹೆಕ್ಸ್ ಗಾತ್ರ (in): 0.68
ಹೆಕ್ಸ್ ಗಾತ್ರ (mm): 17.3
ಆಂತರಿಕ ಥ್ರೆಡ್: 7/16-14 UNC-2B
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 4.25
ಹೊರ ವ್ಯಾಸ (mm): 107.95
ತೂಕ (kg): 1.95
ತೂಕ (lb): 4.29
ಉದ್ದ (mm): 170.2
ಅಗಲ (mm): 170.2
ಎತ್ತರ (mm): 231.1
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಹೆಕ್ಸ್ ಗಾತ್ರ (in): 0.68
ಹೆಕ್ಸ್ ಗಾತ್ರ (mm): 17.3
ಆಂತರಿಕ ಥ್ರೆಡ್: 7/16-14 UNC-2B
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Wheel Tractor
621639D615C633E II627B627E623B627F615C II631D651B631E623E623F651E621B657E637D657B637E615621E621F633D641B
Articulated Truck
D35CD550BD400D300BD44BD250BD40DD400DD25DD25CD350DD350CD35HPD30CD30D
Wheel Scraper
651E623E621E621B657E
Quarry Truck
771D771C775B
Truck
78578969D793775D769793B773777769B769D769C777C777B785C777D773B
Tractor
772776776D776C772B784B768C768B776B
Wheel Loader
936E950B/950E936966D966EG936950B950E994
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Wheel Tractor
621639D615C633E II627B627E623B627F615C II631D651B631E623E623F651E621B657E637D657B637E615621E621F633D641B
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಈ ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪ್ರಸ್ತುತಈಕಿಟ್‌ಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇಭಾಗಗಳಿಲ್ಲ.

ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಡೀಲರ್ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
.

ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 2G-7183 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

ವಿವರಣೆ:
ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಗಾಗಿ ರೀಫಿಲ್ ಕಿಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಘಟಕದೊಳಗಿನ ಡೆಸಿಕಂಟ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಳಸುವ ಘಟಕಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕುಚಿತ ಗಾಳಿಯಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ವಿವಿಧ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಗಾಳಿಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡೆಸಿಕ್ಯಾಂಟ್ ವಸ್ತುವು ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷಣಗಳು:
• ಎಂಜಿನ್ ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೋಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
• ಸಲಕರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್:
ತೈಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಟಾಪ್-ಅಪ್ಗಳು, ಕೂಲಂಟ್ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬದಲಿಗಳಂತಹ ವಾಡಿಕೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ರೀಫಿಲ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಿಟ್ ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ದ್ರವಗಳು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ Cat 611, 613B, 615, 615C, 621B, 621E, 621F, 623B, 623E, 623F, 627B, 627E, 627F, 627F, 631C, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 613B, 615, 615C, 621B, 621E, 621F, 623B, 623B, 623E, 623F, 627B, 627E, 627F, 627F, 631C, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D, 631D 768B, 768C, 768D, 769, 769B, 769C, 769D, 771C, 771D, 772, 772B, 772D, 773, 773B, 773D, 773E, 775B, 775D, 775E, 775E, 775E, 775E, 775E, 775E, 775E, 776, 776, 776, 776B, 784B, 784B, 784C, 785, 785, 785C, 789, 789, 789C, 789, 789C, 789C, 793, 793B 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 ಮತ್ತು G936 ವೀಲ್ ಲೋಡರ್, CT660 ಆನ್-ಹೈವೇ ಟ್ರಕ್ಗಳು, D250B, D25C, D25D, D300B, D30C, D30D, D35-HP, D350C, D350D, D35C, D400, D400D, D40D, D44, D44B, D550, ಮತ್ತು D550B ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಕ್, TA29, TH35, TH35, ಮತ್ತು D550B

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿ - www.P65Warnings.ca.gov
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 2G-7183 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಹೆಕ್ಸ್ ಗಾತ್ರ (in): 0.68
ಹೆಕ್ಸ್ ಗಾತ್ರ (mm): 17.3
ಆಂತರಿಕ ಥ್ರೆಡ್: 7/16-14 UNC-2B
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 4.25
ಹೊರ ವ್ಯಾಸ (mm): 107.95
ತೂಕ (kg): 1.95
ತೂಕ (lb): 4.29
ಉದ್ದ (mm): 170.2
ಅಗಲ (mm): 170.2
ಎತ್ತರ (mm): 231.1
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 2G-7183 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

WHEEL TRACTOR

621 639D 615C 633E II 627B 627E 623B 627F 615C II 631D 651B 631E 623E 623F 651E 621B 657E 637D 657B 637E 615 621E 621F 633D 641B

ARTICULATED TRUCK

D35C D550B D400 D300B D44B D250B D40D D400D D25D D25C D350D D350C D35HP D30C D30D

WHEEL SCRAPER

651E 623E 621E 621B 657E

QUARRY TRUCK

771D 771C 775B

TRUCK

785 789 69D 793 775D 769 793B 773 777 769B 769D 769C 777C 777B 785C 777D 773B

TRACTOR

772 776 776D 776C 772B 784B 768C 768B 776B

WHEEL LOADER

936E 950B/950E 936 966D 966E G936 950B 950E 994

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ