NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ರೇಡಿಯೋ ಪರಿಕರಗಳು303-3846: ಆಂಟೆನಾ
ಹೋಮ್
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ರೇಡಿಯೋ ಪರಿಕರಗಳು
303-3846: ಆಂಟೆನಾ
303-3846: ಆಂಟೆನಾ

Cat® ಆಂಟೆನಾ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
303-3846: ಆಂಟೆನಾ
303-3846: ಆಂಟೆನಾ

Cat® ಆಂಟೆನಾ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಪಟ್ಟಿಗೆಉಳಿಸಿ

ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು & ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
ಸಹವರ್ತಿಯ ಉಪಕರಣ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಪಕರಣವಿಲ್ಲ. My Equipmentಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಗೋಚರತೆ
ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬೆಂಬಲಿತ ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು :

.csv (ಮಾದರಿ ),

.xlsx (ಮಾದರಿ ).

ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
ರಚಿಸಿಮತ್ತು ಉಳಿಸಿರದ್ದುಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Description:
Cat offers a line of rugged radios and accessories that can withstand the toughest applications in machines. Cat radios and accessories also are designed to withstand both hot and cold temperature extremes. Cat antennas send and receive radio transmissions for communication, wireless mobile and satellite communications, supplying essential information for an operator of heavy-duty equipment and site managers.

Attributes:
• Heavy duty machine ready antenna
• Durable
• Three hole mount
• Low profile

Applications:
High quality accessories, installation kits, adaptors, and converters for Cat machine radios. Cat antenna assemblies are used in the communication systems of heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your dealer for more information.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat offers a line of rugged radios and accessories that can withstand the toughest applications in machines. Cat radios and accessories also are designed to withstand both hot and cold temperature extremes. Cat antennas send and receive radio transmissions for communication, wireless mobile and satellite communications, supplying essential information for an operator of heavy-duty equipment and site managers.

Attributes:
• Heavy duty machine ready antenna
• Durable
• Three hole mount
• Low profile

Applications:
High quality accessories, installation kits, adaptors, and converters for Cat machine radios. Cat antenna assemblies are used in the communication systems of heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your dealer for more information.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 160
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 6.3
ಎತ್ತರ (in): 3.54
ಎತ್ತರ (mm): 90
Material: Carbon Steel
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 160
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 6.3
ಎತ್ತರ (in): 3.54
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Load Haul Dump
R1700G
Control, Guidance, Monitoring, And Technology Products
COMMAND
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Load Haul Dump
R1700G
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
303-3846 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
303-3846303-3846
8T-96558T-9655
379-9820379-9820
ಎಲ್ಲಾ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
303-3846
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
8T-9655
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
379-9820
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
379-9909
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
324-2101
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ಈ ಭಾಗ:
363-3405:
363-3405
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
303-3846 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 303-3846 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
Cat offers a line of rugged radios and accessories that can withstand the toughest applications in machines. Cat radios and accessories also are designed to withstand both hot and cold temperature extremes. Cat antennas send and receive radio transmissions for communication, wireless mobile and satellite communications, supplying essential information for an operator of heavy-duty equipment and site managers.

Attributes:
• Heavy duty machine ready antenna
• Durable
• Three hole mount
• Low profile

Applications:
High quality accessories, installation kits, adaptors, and converters for Cat machine radios. Cat antenna assemblies are used in the communication systems of heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your dealer for more information.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 303-3846 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 160
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 6.3
ಎತ್ತರ (in): 3.54
ಎತ್ತರ (mm): 90
Material: Carbon Steel
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 303-3846 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

LOAD HAUL DUMP

R1700G

CONTROL, GUIDANCE, MONITORING, AND TECHNOLOGY PRODUCTS

COMMAND

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ