NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ರಾಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್‌ಗಳುನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಬಲ್ಗಳು318-5064: 488.3mm ಉದ್ದದ ಟೆಥರ್ ಕೇಬಲ್
ಹೋಮ್
ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ರಾಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್‌ಗಳುನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಬಲ್ಗಳು
318-5064: 488.3mm ಉದ್ದದ ಟೆಥರ್ ಕೇಬಲ್
318-5064: 488.3mm ಉದ್ದದ ಟೆಥರ್ ಕೇಬಲ್

Cat® ಲ್ಯುಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಪಂಪ್ ಟೆಥರ್ ಕೇಬಲ್, ಪಂಪ್‌ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಮೃದುವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಧೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಲ್ಯುಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
318-5064: 488.3mm ಉದ್ದದ ಟೆಥರ್ ಕೇಬಲ್
318-5064: 488.3mm ಉದ್ದದ ಟೆಥರ್ ಕೇಬಲ್
318-5064: 488.3mm ಉದ್ದದ ಟೆಥರ್ ಕೇಬಲ್
318-5064: 488.3mm ಉದ್ದದ ಟೆಥರ್ ಕೇಬಲ್
318-5064: 488.3mm ಉದ್ದದ ಟೆಥರ್ ಕೇಬಲ್

Cat® ಲ್ಯುಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಪಂಪ್ ಟೆಥರ್ ಕೇಬಲ್, ಪಂಪ್‌ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಮೃದುವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಧೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಲ್ಯುಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಪಟ್ಟಿಗೆಉಳಿಸಿ

ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು & ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
ಸಹವರ್ತಿಯ ಉಪಕರಣ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಪಕರಣವಿಲ್ಲ. My Equipmentಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಗೋಚರತೆ
ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬೆಂಬಲಿತ ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು :

.csv (ಮಾದರಿ ),

.xlsx (ಮಾದರಿ ).

ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
ರಚಿಸಿಮತ್ತು ಉಳಿಸಿರದ್ದುಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Description:
Tether cable connects the lubrication follower to the cover within the lubrication pump.

Attributes:
Notifies fill requirements

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Tether cable connects the lubrication follower to the cover within the lubrication pump.

Attributes:
Notifies fill requirements

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 488
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 19.22
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 488
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 19.22
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Quarry Truck
777E
Truck
795F XQ793F CMD785G793D797F793F795F AC789C789D785C777D785D793F OEM777G797B777F793F XQ
Off Highway Truck
789G777G777E777789D
Motor Grader
24H24M
Rotary Cutter
RC20
Wheel Loader
988H990H
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Quarry Truck
777E
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
318-5064 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
318-5064 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 318-5064 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
Tether cable connects the lubrication follower to the cover within the lubrication pump.

Attributes:
Notifies fill requirements

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 318-5064 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 488
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 19.22
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 318-5064 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

QUARRY TRUCK

777E

TRUCK

795F XQ 793F CMD 785G 793D 797F 793F 795F AC 789C 789D 785C 777D 785D 793F OEM 777G 797B 777F 793F XQ

OFF HIGHWAY TRUCK

789G 777G 777E 777 789D

MOTOR GRADER

24H 24M

ROTARY CUTTER

RC20

WHEEL LOADER

988H 990H

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ