NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಘಟಕಗಳುಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ ಘಟಕಗಳು377-0399: ಎಂಜಿನ್‌ಗಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಹೋಮ್
ಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಘಟಕಗಳುಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ ಘಟಕಗಳು
377-0399: ಎಂಜಿನ್‌ಗಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
377-0399: ಎಂಜಿನ್‌ಗಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Cat® ಸೀಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನು ಎಂಜಿನ್‌ಗಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
377-0399: ಎಂಜಿನ್‌ಗಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
377-0399: ಎಂಜಿನ್‌ಗಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Cat® ಸೀಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನು ಎಂಜಿನ್‌ಗಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಇದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಪಟ್ಟಿಗೆಉಳಿಸಿ

ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು & ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
ಸಹವರ್ತಿಯ ಉಪಕರಣ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಪಕರಣವಿಲ್ಲ. My Equipmentಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಗೋಚರತೆ
ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬೆಂಬಲಿತ ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು :

.csv (ಮಾದರಿ ),

.xlsx (ಮಾದರಿ ).

ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
ರಚಿಸಿಮತ್ತು ಉಳಿಸಿರದ್ದುಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Description:
Seat valves are used to service intake and exhaust valve assemblies for Cat engines.

Attributes:
Intake valve seat

Application:
Cat inlet valve seats are used in cylinder head assemblies. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿ - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Seat valves are used to service intake and exhaust valve assemblies for Cat engines.

Attributes:
Intake valve seat

Application:
Cat inlet valve seats are used in cylinder head assemblies. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿ - www.P65Warnings.ca.gov
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಮಯವಿದೆಯೆ?

ನಾವಿದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ

ಉಪಕರಣ ವಿಧಗಳಾದ 250, 500, ಮತ್ತು 1,000-ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಂತರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Pumper
SPF343C
Generator
LC51XXLC30XXLC31XX
Integrated Toolcarrier
IT14G2IT38HIT14G
Wheel Tractor-Scraper
613G
Load Haul Dump
R1300G II
Material Handler
MH3032
Motor Grader
120M12M120140 GC
Asphalt Compactor
CB7CB10
Wheel Skidder
555D535D545D525D
Track-Type Tractor
D5K LGPD3K2 XLD5R LGPD4K XLD5R2D5R XLD3K XLD6ND6KD6K LGPD4D5D4K LGPD4K2 LGPD6K XLD5K2 LGPD6K2D3K2 LGPD5K XLD5K2 XLD4K2 XLD3K LGP
Knuckleboom Loader
559
Asphalt Paver
AP-655DAP1055AP500AP655BG555EAP-1000EAP-555EAP600AP555FAP500FAP-1055FAP-1055EAP655FBG600DAP-600DAP555BG655DAP-500EAP655F LAP600FBG500E
Pipelayer
PL61
Excavator
333 GC320D2313D2 GC320D L330D2326 GC320D2 GC320D2 FM320D GC326D2323D2 L320GX313D2-GC313D2326GCOTHER320 GX320 GC336 GC318D2 L320326330 GC323330323D L330D2 L333323D2326D2 L318D2320D323GC329D2 L329D2
Vibratory Compactor
CB10CS-56CS-54CS78BCS-56BCS-68BCS54BCB7CS7CS-44CB-64CS-54BCB-54CS-78BCS-79BCS-64BCP74BCP-54BCS-76CS-74CS68BCS56BCS-74BCB-44BCB-68BCS-64CS79BCP-56BCP-68BCP-64CB-54BCB-66BCP-54CP-56CP54BCP-74BCP-44CB-64BCP76BCS74BCS14CP-76CP-74CP68BCP56B
Mobile Hyd Power Unit
330D2
Generator Set
C6.6C7.1C4.4DE110EC4.4XQP150C7.1 GENC6.6DE150E3512BC4.4DE88E0C4.4DE65E3C4.4DE88E3XQP100C4.4DE110E2
Engine
C7.1
Track Loader
963953963D963K953D953K
Soil Compactor
CP44B815K815CP11CP12CP14CP16CP17CS20CS64BCS11CS12CS16CS19CP7CS44BCS54B
Backhoe Loader
420E430E450E
Wheel Dozer
814K814
Landfill Compactor
816K816
Compact Wheel Loader
914G914G2
Telehandler
TH337CTH357DTL943CTH407C
Wheel Loader
962928H928HZ962L950M950L962M926924930938930H930K950GC814K924HZ950 GC924H924K938H938K
Gen Set Engine
POWER SYS
Engine - Machine
C4.4C6.6
Transmission
TR16-C7.1
Wheeled Excavator
M315D2M322D MHM315M318DM320M318M317M324D2 MHM318D MHM322D2M322DM315DM317D2M316DM320D2M313DM322D2 MH
Pneumatic Compactor
CW-16CW34CW12CW-34
Industrial Engine
C6.6C7.1C4.4
Wheel Feller Buncher
2470C553C
Compactor
CB8CB13CB15CB16
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Pumper
SPF343C
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
377-0399 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
377-0399 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 377-0399 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
Seat valves are used to service intake and exhaust valve assemblies for Cat engines.

Attributes:
Intake valve seat

Application:
Cat inlet valve seats are used in cylinder head assemblies. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿ - www.P65Warnings.ca.gov
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 377-0399 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಮಯವಿದೆಯೆ?

ನಾವಿದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ

ಉಪಕರಣ ವಿಧಗಳಾದ 250, 500, ಮತ್ತು 1,000-ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಂತರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 377-0399 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

PUMPER

SPF343C

GENERATOR

LC51XX LC30XX LC31XX

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT14G2 IT38H IT14G

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

613G

LOAD HAUL DUMP

R1300G II

MATERIAL HANDLER

MH3032

MOTOR GRADER

120M 12M 120 140 GC

ASPHALT COMPACTOR

CB7 CB10

WHEEL SKIDDER

555D 535D 545D 525D

TRACK-TYPE TRACTOR

D5K LGP D3K2 XL D5R LGP D4K XL D5R2 D5R XL D3K XL D6N D6K D6K LGP D4 D5 D4K LGP D4K2 LGP D6K XL D5K2 LGP D6K2 D3K2 LGP D5K XL D5K2 XL D4K2 XL D3K LGP

KNUCKLEBOOM LOADER

559

ASPHALT PAVER

AP-655D AP1055 AP500 AP655 BG555E AP-1000E AP-555E AP600 AP555F AP500F AP-1055F AP-1055E AP655F BG600D AP-600D AP555 BG655D AP-500E AP655F L AP600F BG500E

PIPELAYER

PL61

EXCAVATOR

333 GC 320D2 313D2 GC 320D L 330D2 326 GC 320D2 GC 320D2 FM 320D GC 326D2 323D2 L 320GX 313D2-GC 313D2 326GC OTHER 320 GX 320 GC 336 GC 318D2 L 320 326 330 GC 323 330 323D L 330D2 L 333 323D2 326D2 L 318D2 320D 323GC 329D2 L 329D2

VIBRATORY COMPACTOR

CB10 CS-56 CS-54 CS78B CS-56B CS-68B CS54B CB7 CS7 CS-44 CB-64 CS-54B CB-54 CS-78B CS-79B CS-64B CP74B CP-54B CS-76 CS-74 CS68B CS56B CS-74B CB-44B CB-68B CS-64 CS79B CP-56B CP-68B CP-64 CB-54B CB-66B CP-54 CP-56 CP54B CP-74B CP-44 CB-64B CP76B CS74B CS14 CP-76 CP-74 CP68B CP56B

MOBILE HYD POWER UNIT

330D2

GENERATOR SET

C6.6 C7.1 C4.4DE110E C4.4 XQP150 C7.1 GEN C6.6DE150E 3512B C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 XQP100 C4.4DE110E2

ENGINE

C7.1

TRACK LOADER

963 953 963D 963K 953D 953K

SOIL COMPACTOR

CP44B 815K 815 CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS64B CS11 CS12 CS16 CS19 CP7 CS44B CS54B

BACKHOE LOADER

420E 430E 450E

WHEEL DOZER

814K 814

LANDFILL COMPACTOR

816K 816

COMPACT WHEEL LOADER

914G 914G2

TELEHANDLER

TH337C TH357D TL943C TH407C

WHEEL LOADER

962 928H 928HZ 962L 950M 950L 962M 926 924 930 938 930H 930K 950GC 814K 924HZ 950 GC 924H 924K 938H 938K

GEN SET ENGINE

POWER SYS

ENGINE - MACHINE

C4.4 C6.6

TRANSMISSION

TR16-C7.1

WHEELED EXCAVATOR

M315D2 M322D MH M315 M318D M320 M318 M317 M324D2 MH M318D MH M322D2 M322D M315D M317D2 M316D M320D2 M313D M322D2 MH

PNEUMATIC COMPACTOR

CW-16 CW34 CW12 CW-34

INDUSTRIAL ENGINE

C6.6 C7.1 C4.4

WHEEL FELLER BUNCHER

2470C 553C

COMPACTOR

CB8 CB13 CB15 CB16

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ