NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕವಾಟಗಳು419-7640: 12 ವೋಲ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಧನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್
ಹೋಮ್
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕವಾಟಗಳು
419-7640: 12 ವೋಲ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಧನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್
419-7640: 12 ವೋಲ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಧನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್

Cat® ಇಂಧನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ನಯವಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
419-7640: 12 ವೋಲ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಧನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್
419-7640: 12 ವೋಲ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಧನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್
419-7640: 12 ವೋಲ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಧನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್
419-7640: 12 ವೋಲ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಧನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್
419-7640: 12 ವೋಲ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಧನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್

Cat® ಇಂಧನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ನಯವಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ನಿಲುಗಡೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಪಟ್ಟಿಗೆಉಳಿಸಿ

ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು & ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
ಸಹವರ್ತಿಯ ಉಪಕರಣ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಪಕರಣವಿಲ್ಲ. My Equipmentಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಗೋಚರತೆ
ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬೆಂಬಲಿತ ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು :

.csv (ಮಾದರಿ ),

.xlsx (ಮಾದರಿ ).

ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
ರಚಿಸಿಮತ್ತು ಉಳಿಸಿರದ್ದುಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Description:
Cat solenoid assemblies are electromechanical rack shutoff safety solenoids, designed to shut off the fuel supply in Cat engines.

Attributes:
• Configuration: On/off pull-type
• Voltage: 12 V
• Current: 1.3 A
• Connector Type: 2-pin DT
• Working Fluid: Engine Oil
• RoHS compliant
• Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment.
• Rugged construction for long service life

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat solenoid assemblies are electromechanical rack shutoff safety solenoids, designed to shut off the fuel supply in Cat engines.

Attributes:
• Configuration: On/off pull-type
• Voltage: 12 V
• Current: 1.3 A
• Connector Type: 2-pin DT
• Working Fluid: Engine Oil
• RoHS compliant
• Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment.
• Rugged construction for long service life

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವೋಲ್ಟೇಜ್ (volts): 12 VDC
ಉದ್ದ (mm): 96.5
ಅಗಲ (mm): 40
ಉದ್ದ (in): 3.79
ಅಗಲ (in): 1.57
Material: Carbon Steel
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವೋಲ್ಟೇಜ್ (volts): 12 VDC
ಉದ್ದ (mm): 96.5
ಅಗಲ (mm): 40
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Paving Compactor
CB-22B
Multi Terrain Loader
257B247B3247B
Generator Set
C2.2DE18E3C2.2C2.2 GEN SC1.1DE9.5D20C1.1C1.5XQP20
Engine
C0.5CO.7C1.1C1.7
Compact Wheel Loader
901
Asphalt Compactor
CB22B
Asphalt Paver
BB-621CAP-255E
Mini Hyd Excavator
301.8301.6301.5304CR302CR304SR303 SR303.5CR302.7CR303CR301.7CR305 CR
Utility Compactor
CB4.4CB4.0CB1.8CB1.7
Skid Steer Loader
226B232232B242226B3216B216232D3216B3242B228226
Engine - Industrial
XQ20
Industrial Engine
30243011C3013C2.2C0.5C0.73013CC1.5C1.6C1.13024C
Compactor
CB-34B XWCC-24BCB-24BCB-32BCB-36BCC-34BCB-22BCB-34B
Engine - Generator Set
C1.5DE13.5
Vibratory Compactor
CB-34 XWCB-335ECB-32CB-34CB1.8CB1.7CB-24CB-22CC-34CB-14CC-24CB-334E
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Paving Compactor
CB-22B
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
419-7640 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
419-7640 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 419-7640 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
Cat solenoid assemblies are electromechanical rack shutoff safety solenoids, designed to shut off the fuel supply in Cat engines.

Attributes:
• Configuration: On/off pull-type
• Voltage: 12 V
• Current: 1.3 A
• Connector Type: 2-pin DT
• Working Fluid: Engine Oil
• RoHS compliant
• Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment.
• Rugged construction for long service life

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 419-7640 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವೋಲ್ಟೇಜ್ (volts): 12 VDC
ಉದ್ದ (mm): 96.5
ಅಗಲ (mm): 40
ಉದ್ದ (in): 3.79
ಅಗಲ (in): 1.57
Material: Carbon Steel
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 419-7640 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

PAVING COMPACTOR

CB-22B

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B3 247B

GENERATOR SET

C2.2DE18E3 C2.2 C2.2 GEN S C1.1DE9.5 D20 C1.1 C1.5 XQP20

ENGINE

C0.5 CO.7 C1.1 C1.7

COMPACT WHEEL LOADER

901

ASPHALT COMPACTOR

CB22B

ASPHALT PAVER

BB-621C AP-255E

MINI HYD EXCAVATOR

301.8 301.6 301.5 304CR 302CR 304SR 303 SR 303.5CR 302.7CR 303CR 301.7CR 305 CR

UTILITY COMPACTOR

CB4.4 CB4.0 CB1.8 CB1.7

SKID STEER LOADER

226B 232 232B 242 226B3 216B 216 232D3 216B3 242B 228 226

ENGINE - INDUSTRIAL

XQ20

INDUSTRIAL ENGINE

3024 3011C 3013 C2.2 C0.5 C0.7 3013C C1.5 C1.6 C1.1 3024C

COMPACTOR

CB-34B XW CC-24B CB-24B CB-32B CB-36B CC-34B CB-22B CB-34B

ENGINE - GENERATOR SET

C1.5DE13.5

VIBRATORY COMPACTOR

CB-34 XW CB-335E CB-32 CB-34 CB1.8 CB1.7 CB-24 CB-22 CC-34 CB-14 CC-24 CB-334E

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ