ಹೋಮ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗುಂಪುಗಳು456-1743: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗುಂಪು
ಹೋಮ್
ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗುಂಪುಗಳು
456-1743: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗುಂಪು
456-1743: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗುಂಪು

Cat® ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
456-1743: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗುಂಪು
456-1743: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗುಂಪು

Cat® ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್
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
A Track Chain is constructed using a series of interconnected links that form a continuous loop. It consists of two main types of links Track links and master links. The Track links are responsible for bearing the weight of the machine. The master links are connecting links used to join the Track Chain together and provide a point of attachment to the machine's drive unit.

Attributes:
• Minimizes damage to the delicate surface and improves traction during movement
• Increased contact area of the Track Chains with the ground subsequently improves digging power

Applications:
A Track Chain is used to transfer power from the machine's engine to Track shoes enabling the machine to move on uneven terrains.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.

A Track Chain is constructed using a series of interconnected links that form a continuous loop. It consists of two main types of links Track links and master links. The Track links are responsible for bearing the weight of the machine. The master links are connecting links used to join the Track Chain together and provide a point of attachment to the machine's drive unit.

Attributes:
• Minimizes damage to the delicate surface and improves traction during movement
• Increased contact area of the Track Chains with the ground subsequently improves digging power

Applications:
A Track Chain is used to transfer power from the machine's engine to Track shoes enabling the machine to move on uneven terrains.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
Grease Track Type: Not Applicable
Clipped: No
Hole Type: Not Applicable
Wear Sensor: No
Seal And Lube Type: SALT
Shoe Type: MS
Master Bolt Thread: 0.875
Offset: Not Applicable
Number of Track Sections: 38
Shoe Width (mm): 610
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 5 Tooth Master
Track Bolt Thread: 0.875
Grease Track Type: Not Applicable
Clipped: No
Hole Type: Not Applicable
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
456-1743 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
456-1743 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 456-1743 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

A Track Chain is constructed using a series of interconnected links that form a continuous loop. It consists of two main types of links Track links and master links. The Track links are responsible for bearing the weight of the machine. The master links are connecting links used to join the Track Chain together and provide a point of attachment to the machine's drive unit.

Attributes:
• Minimizes damage to the delicate surface and improves traction during movement
• Increased contact area of the Track Chains with the ground subsequently improves digging power

Applications:
A Track Chain is used to transfer power from the machine's engine to Track shoes enabling the machine to move on uneven terrains.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 456-1743 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು
Grease Track Type: Not Applicable
Clipped: No
Hole Type: Not Applicable
Wear Sensor: No
Seal And Lube Type: SALT
Shoe Type: MS
Master Bolt Thread: 0.875
Offset: Not Applicable
Number of Track Sections: 38
Shoe Width (mm): 610
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: 5 Tooth Master
Track Bolt Thread: 0.875
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 456-1743 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ