NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್604-8222: ಫ್ಲೇಂಜ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
ಹೋಮ್
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್
604-8222: ಫ್ಲೇಂಜ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
604-8222: ಫ್ಲೇಂಜ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

Cat® ಫ್ಲೇಂಜ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ (ವೀಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
604-8222: ಫ್ಲೇಂಜ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
604-8222: ಫ್ಲೇಂಜ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
604-8222: ಫ್ಲೇಂಜ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
604-8222: ಫ್ಲೇಂಜ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ
604-8222: ಫ್ಲೇಂಜ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ

Cat® ಫ್ಲೇಂಜ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ (ವೀಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಪಟ್ಟಿಗೆಉಳಿಸಿ

ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು & ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
ಸಹವರ್ತಿಯ ಉಪಕರಣ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಪಕರಣವಿಲ್ಲ. My Equipmentಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಗೋಚರತೆ
ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬೆಂಬಲಿತ ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು :

.csv (ಮಾದರಿ ),

.xlsx (ಮಾದರಿ ).

ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
ರಚಿಸಿಮತ್ತು ಉಳಿಸಿರದ್ದುಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

The Wheel Rim Flange is part of a wheel that is designed to provide a secure and stable connection between the wheel and the tire. The rim flange is typically a raised edge that runs around the circumference of the wheel and is designed to hold the tire in place. The Wheel Rim Flange is an important safety feature of a wheel, as it helps to prevent the tire from slipping or coming off the wheel during operation. It is important to select a rim flange that is designed to fit the specific wheel and tire.

Attributes:
• Provide high strength and wear resistance.
• Withstands the stresses and forces associated with the operation of the wheel and tire.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
The Wheel Rim Flange is used in the Wheel Rim to avoid misalignment of the tire.

The Wheel Rim Flange is part of a wheel that is designed to provide a secure and stable connection between the wheel and the tire. The rim flange is typically a raised edge that runs around the circumference of the wheel and is designed to hold the tire in place. The Wheel Rim Flange is an important safety feature of a wheel, as it helps to prevent the tire from slipping or coming off the wheel during operation. It is important to select a rim flange that is designed to fit the specific wheel and tire.

Attributes:
• Provide high strength and wear resistance.
• Withstands the stresses and forces associated with the operation of the wheel and tire.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
The Wheel Rim Flange is used in the Wheel Rim to avoid misalignment of the tire.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಹೊರ ವ್ಯಾಸ (mm): 720
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 28.35
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (mm): 140
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (in): 5.52
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಬಣ್ಣ: Cat ಹಳದಿ
ತೂಕ (kg): 23.5
ತೂಕ (lb): 51.81
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಹೊರ ವ್ಯಾಸ (mm): 720
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 28.35
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (mm): 140
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Compact Wheel Loader
930938926
Wheel Loader
930938K938M926924K926M938930K930M
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Compact Wheel Loader
930938926
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
604-8222 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
604-8222 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 604-8222 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

The Wheel Rim Flange is part of a wheel that is designed to provide a secure and stable connection between the wheel and the tire. The rim flange is typically a raised edge that runs around the circumference of the wheel and is designed to hold the tire in place. The Wheel Rim Flange is an important safety feature of a wheel, as it helps to prevent the tire from slipping or coming off the wheel during operation. It is important to select a rim flange that is designed to fit the specific wheel and tire.

Attributes:
• Provide high strength and wear resistance.
• Withstands the stresses and forces associated with the operation of the wheel and tire.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
The Wheel Rim Flange is used in the Wheel Rim to avoid misalignment of the tire.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 604-8222 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಹೊರ ವ್ಯಾಸ (mm): 720
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 28.35
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (mm): 140
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (in): 5.52
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಬಣ್ಣ: Cat ಹಳದಿ
ತೂಕ (kg): 23.5
ತೂಕ (lb): 51.81
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 604-8222 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

COMPACT WHEEL LOADER

930 938 926

WHEEL LOADER

930 938K 938M 926 924K 926M 938 930K 930M

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ