ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ವಾಷರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸರ್‌ಗಳು6G-9696: 104.64ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೇಸರ್
ಹೋಮ್
ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ವಾಷರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸರ್‌ಗಳು
6G-9696: 104.64ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೇಸರ್
6G-9696: 104.64ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೇಸರ್

Cat® ಹೋಯಿಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೇಸರ್, ಹೋಯಿಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಮಷಿನರಿ ಮೇನ್‌ಫ್ರೇಮ್ ನಡುವೆ ನಿಖರವಾದ ಜೋಡಣೆ, ಲೋಡ್ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
6G-9696: 104.64ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೇಸರ್
6G-9696: 104.64ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೇಸರ್
6G-9696: 104.64ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೇಸರ್
6G-9696: 104.64ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೇಸರ್
6G-9696: 104.64ಮಿಮೀ ಒಳ ವ್ಯಾಸದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೇಸರ್

Cat® ಹೋಯಿಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೇಸರ್, ಹೋಯಿಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಮಷಿನರಿ ಮೇನ್‌ಫ್ರೇಮ್ ನಡುವೆ ನಿಖರವಾದ ಜೋಡಣೆ, ಲೋಡ್ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
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
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಾಷರ್ ಪ್ರಕಾರ: ಫ್ಲಾಟ್ ವಾಶರ್
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಒಳ ವ್ಯಾಸ (in): 4.118
ಒಳ ವ್ಯಾಸ (mm): 104.6
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 0.421
ಹೊರ ವ್ಯಾಸ (mm): 10.7
ದಪ್ಪ (in): 0.354
ದಪ್ಪ (mm): 9
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಾಷರ್ ಪ್ರಕಾರ: ಫ್ಲಾಟ್ ವಾಶರ್
ವಸ್ತು: ಸ್ಟೀಲ್
ಒಳ ವ್ಯಾಸ (in): 4.118
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Truck
785G785789789C789D789B785C785D785B
Off Highway Truck
789G785D789789D785
Rotary Cutter
RC20
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Truck
785G785789789C789D789B785C785D785B
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
6G-9696 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ