NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ರೈವ್‌ಟ್ರೇನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಡ್ರೈವ್​ಟ್ರೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಟ್​ಗಳು8C-5060: ಕಿಟ್-ಬ್ಲೇಡ್ (ವೈಪರ್)
ಹೋಮ್
ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ರೈವ್‌ಟ್ರೇನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಡ್ರೈವ್​ಟ್ರೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಟ್​ಗಳು
8C-5060: ಕಿಟ್-ಬ್ಲೇಡ್ (ವೈಪರ್)
8C-5060: ಕಿಟ್-ಬ್ಲೇಡ್ (ವೈಪರ್)

Cat® ವೈಪರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಕಿಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
8C-5060: ಕಿಟ್-ಬ್ಲೇಡ್ (ವೈಪರ್)
8C-5060: ಕಿಟ್-ಬ್ಲೇಡ್ (ವೈಪರ್)

Cat® ವೈಪರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಕಿಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Description:
Cat windshield wipers clear precipitation and debris to provide the operator with a clear view of their surroundings during extreme conditions. Because wipers are a safety feature, they should be periodically checked and replaced as needed to get the performance you expect for your equipment.

Attributes:
• Kit includes 2 wiper blade assemblies
• Longer lasting and designed to hold
• For matchless water clearance


Applications:
Cat wiper blade kit consists of wiper blade assemblies which are excellent service replacement parts for worn out wiper blades.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ‌ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.P65Warnings.ca.gov ಗೆ ಹೋಗಿ.

Description:
Cat windshield wipers clear precipitation and debris to provide the operator with a clear view of their surroundings during extreme conditions. Because wipers are a safety feature, they should be periodically checked and replaced as needed to get the performance you expect for your equipment.

Attributes:
• Kit includes 2 wiper blade assemblies
• Longer lasting and designed to hold
• For matchless water clearance


Applications:
Cat wiper blade kit consists of wiper blade assemblies which are excellent service replacement parts for worn out wiper blades.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ‌ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.P65Warnings.ca.gov ಗೆ ಹೋಗಿ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (in): 0.3
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 7.62
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 13.9
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 353.06
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (in): 0.7
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (mm): 17.78
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (in): 0.3
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 7.62
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 13.9
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Underground Art Truck
AD55AD30
Track Loader
963973953
Load Haul Dump
R1600GR2900G
Backhoe Loader
426B438B416426428436B438436446B428B416B
Wheel Dozer
834K
Landfill Compactor
836K
Winch
59N59L58L57H56H
Motor Grader
12H12M120H120M160H160M120 GC16H NA140M 2135H160H NA160H ES120M 212H NA163H135H NA12H ES14H NA120H ES140M140K163H NA140H160M 2120H NA16H140H NA140H ES143H14H
Wheel Loader
988K
Track Skidder
527D5HTSK IID4HTSK III
Wheel Skidder
535C545C525C
Track-Type Tractor
D6H XLD7RD6H XRD6T LGPD7HD6R IIID8D8TD8RD6GCD10T2D8ND6H IID7R LGPD8 GCD9TD9RD8R IID9ND6N LGPD4H IIID6R IID4H XLD6T XWD5H XLD6T XLD10ND4HD8GCD10RD11ND11RD5HD11TD7R IID6RD6TD7R XRD6GD6HD7E LGPD7E
Articulated Truck
D400ED250ED400DD25DD350DD30DD300ED40D
Ripper
76598D5
Pipelayer
PL83PL87PL72
Mining Excavator
5110B
Excavator
325-A FM L325-A322 L322-A L
Bulldozer
5P5S7SU6A6S7A7S7U6SU8A8U9U9SU8SU
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Underground Art Truck
AD55AD30
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ಈ ಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪ್ರಸ್ತುತಈಕಿಟ್‌ಗೆಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇಭಾಗಗಳಿಲ್ಲ.

ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಡೀಲರ್ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
.

ವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 8C-5060 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
Cat windshield wipers clear precipitation and debris to provide the operator with a clear view of their surroundings during extreme conditions. Because wipers are a safety feature, they should be periodically checked and replaced as needed to get the performance you expect for your equipment.

Attributes:
• Kit includes 2 wiper blade assemblies
• Longer lasting and designed to hold
• For matchless water clearance


Applications:
Cat wiper blade kit consists of wiper blade assemblies which are excellent service replacement parts for worn out wiper blades.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ‌ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.P65Warnings.ca.gov ಗೆ ಹೋಗಿ.
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 8C-5060 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (in): 0.3
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 7.62
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 13.9
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 353.06
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (in): 0.7
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ (mm): 17.78
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 8C-5060 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55 AD30

TRACK LOADER

963 973 953

LOAD HAUL DUMP

R1600G R2900G

BACKHOE LOADER

426B 438B 416 426 428 436B 438 436 446B 428B 416B

WHEEL DOZER

834K

LANDFILL COMPACTOR

836K

WINCH

59N 59L 58L 57H 56H

MOTOR GRADER

12H 12M 120H 120M 160H 160M 120 GC 16H NA 140M 2 135H 160H NA 160H ES 120M 2 12H NA 163H 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 140M 140K 163H NA 140H 160M 2 120H NA 16H 140H NA 140H ES 143H 14H

WHEEL LOADER

988K

TRACK SKIDDER

527 D5HTSK II D4HTSK III

WHEEL SKIDDER

535C 545C 525C

TRACK-TYPE TRACTOR

D6H XL D7R D6H XR D6T LGP D7H D6R III D8 D8T D8R D6GC D10T2 D8N D6H II D7R LGP D8 GC D9T D9R D8R II D9N D6N LGP D4H III D6R II D4H XL D6T XW D5H XL D6T XL D10N D4H D8GC D10R D11N D11R D5H D11T D7R II D6R D6T D7R XR D6G D6H D7E LGP D7E

ARTICULATED TRUCK

D400E D250E D400D D25D D350D D30D D300E D40D

RIPPER

7 6 5 9 8 D5

PIPELAYER

PL83 PL87 PL72

MINING EXCAVATOR

5110B

EXCAVATOR

325-A FM L 325-A 322 L 322-A L

BULLDOZER

5P 5S 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 8A 8U 9U 9SU 8SU

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ