NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳುಎಂಜಿನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಟ್​ಗಳು8N-8452: 0.8ಮಿಮೀ ಗಾತ್ರದ ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಬೊ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
ಹೋಮ್
ಇಂಜಿನ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳುಎಂಜಿನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್‌ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಟ್​ಗಳು
8N-8452: 0.8ಮಿಮೀ ಗಾತ್ರದ ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಬೊ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
8N-8452: 0.8ಮಿಮೀ ಗಾತ್ರದ ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಬೊ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್

ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಬೊ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ Cat® 0.8mm ಗಾತ್ರದ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
8N-8452: 0.8ಮಿಮೀ ಗಾತ್ರದ ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಬೊ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
8N-8452: 0.8ಮಿಮೀ ಗಾತ್ರದ ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಬೊ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
8N-8452: 0.8ಮಿಮೀ ಗಾತ್ರದ ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಬೊ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
8N-8452: 0.8ಮಿಮೀ ಗಾತ್ರದ ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಬೊ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್
8N-8452: 0.8ಮಿಮೀ ಗಾತ್ರದ ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಬೊ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್

ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಬೊ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ Cat® 0.8mm ಗಾತ್ರದ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಪಟ್ಟಿಗೆಉಳಿಸಿ

ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು & ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
ಸಹವರ್ತಿಯ ಉಪಕರಣ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಪಕರಣವಿಲ್ಲ. My Equipmentಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಗೋಚರತೆ
ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬೆಂಬಲಿತ ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು :

.csv (ಮಾದರಿ ),

.xlsx (ಮಾದರಿ ).

ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
ರಚಿಸಿಮತ್ತು ಉಳಿಸಿರದ್ದುಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು 1,3-ಬ್ಯುಟಾಡಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.

Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು 1,3-ಬ್ಯುಟಾಡಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಪ್ರಕಾರ: 4 ಹೋಲ್ ಫ್ಲಾಂಜ್
ಶೈಲಿ: ಫ್ಲಾಟ್
ವಸ್ತು: ಮಧ್ಯಮ ಸಂಕುಚಿತತೆ, ಶೀಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ವಸ್ತು
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 63.5
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 110.0
ದಪ್ಪ (mm): 0.8
ಹೋಲ್ ಗಾತ್ರ (mm): 13.8 (4X)
ಫ್ಲೇಂಜ್ ಹೋಲ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ (mm): 88.9; 50.8
ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 2.50
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 4.33
ದಪ್ಪ (in): 0.03
ಹೋಲ್ ಗಾತ್ರ (in): 0.54 (4X)
ಫ್ಲೇಂಜ್ ಹೋಲ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ (in): 3.50; 2.00
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಪ್ರಕಾರ: 4 ಹೋಲ್ ಫ್ಲಾಂಜ್
ಶೈಲಿ: ಫ್ಲಾಟ್
ವಸ್ತು: ಮಧ್ಯಮ ಸಂಕುಚಿತತೆ, ಶೀಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ವಸ್ತು
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಮಯವಿದೆಯೆ?

ನಾವಿದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ

ಉಪಕರಣ ವಿಧಗಳಾದ 250, 500, ಮತ್ತು 1,000-ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಂತರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Pumper
SPS342SPS343
Generator
SR4SR4B
Generator Set
G3516G3512G3508G3516B3508C35163508B35123512C3512B35083412CC323516C3516B
Vehicular Engine
35163512
Engine
G3516J3516PETROLEUMC32B INDUSTRIALC27 INDUSTRIAL3508PETROL3512PETROL
Petroleum Engine
351635123516C3516BC323508C3508B3512C3512B
Off Highway Truck
785D3508B
Oem Solutions
3412C
Petroleum Gen Set
3512B3512CC32
Gen Set-Military
3608
Wheel Loader
994994F994D
Engine - Machine
C27
Gen Set Engine
D379B3412360836063412C3516BG3520BD398B3508D399361635123512B3508B3516
Marine Auxiliary
36083516C3516B3512C3512B3508B3508CC3235123508
Marine Engine
3512C3516351235083616D379A3612D379BC280-16D399C280-123508C3508B3512BC323412C3412E3412D3412C280-6C280-8D398AD398B3516B3516C
Engine - Industrial
3561B3516BLD700E
Mining Excavator
5230B5230
Industrial Engine
C323516B3516C3412D398B35123412E3412C35163508B3512B3512C3508D398D399D379D379B
Truck
785789793797793D793B793C789C777C777B789B777D785C785D797B785B
Excavator
M325C
Tractor
776D776C776B784C784B
Gas Engine
G3612G3616G398G399G3608G3508BG379AG3520BG3516JG3516BG3512G3516G379G3508
Petroleum Package
3508
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Pumper
SPS342SPS343
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
8N-8452 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
8N-84528N-8452
8N-84518N-8451
214-7568214-7568
ಎಲ್ಲಾ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
8N-8452
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
8N-8451
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ಈ ಭಾಗ:
214-7568:
214-7568
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ಈ ಭಾಗ:
3S-9643:
3S-9643
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
033-6031
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
4H-7869
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ