ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರು
ಹಿಂದೆಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಸೀಲುಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒ-ಉಂಗುರಗಳುಓ-ರಿಂಗ್ಸ್238-5080: 16.36mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
ಹಿಂದೆಹೋಮ್
ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಸೀಲುಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒ-ಉಂಗುರಗಳುಓ-ರಿಂಗ್ಸ್
238-5080: 16.36mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
238-5080: 16.36mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
Product Images
238-5080: 16.36mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
238-5080: 16.36mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
238-5080: 16.36mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
238-5080: 16.36mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್
238-5080: 16.36mm ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಸದ ರಬ್ಬರ್ O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್

Cat® O-ರಿಂಗ್ ಸೀಲ್, 3/4-16" STOR ಕನೆಕ್ಟರ್ ಎಂಡ್‌ಗಾಗಿ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
238-5080 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 238-5080 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಟೆಟ್ರಾಫ್ಲೋರೋಎಥಿಲೀನ್, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಫ್ಲೋರೊಆಕ್ಟಾನೋಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ (ಪಿಎಫ್‍ಒಎ) ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 238-5080 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್

SAE AS568 Dash Size: N/A

Cross Section Diameter (mm): 2.21

Cross Section Diameter (in): 0.087

Inside Diameter (mm): 16.36

Inside Diameter (in): 0.644

Material: FKM - Fluoroelastomer,FKM,Fluoroelastomer (FKM) Rubber,Polytetrafluoroethylene (PTFE) Plastic

Material Description: FKM rubber is capable of service temperatures of -40 to 150C and is resistant to air, fuel (including bio-diesel), lubricants and oils. FKM rubber should not be used in applications that require resistance to water or coolant.

Notes: Dimensions and material descriptions provided for reference only.

Primary Sealing Material: Rubber

Fitting Size (in): 3/4 – 16

Material Hardness: 90A

Dash Size: 908

Polymer: FKM (Fluorocarbon)

O-Ring Type: Straight Thread O-ring (STOR)

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 238-5080 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

PUMPER

CPT372 SPT343

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

TRUCK ENGINE

3208 C-10 3406C C-15 3116 3126B

POWER MODULE

PM3456

LOAD HAUL DUMP

R1600 R1700G

GEN SET-MILITARY

3608

TRACK-TYPE TRACTOR

D6 D5 D6K XL D9R D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D6N D6K D6H D6K LGP

KNUCKLEBOOM LOADER

559D

TRACK FELLER BUNCHER

TK751

MARINE AUXILIARY

3516B

MARINE ENGINE

3516 3116 3512 3508 3616 3612 C280-16 C175-16 C280-6 C280-8 3126

HARVESTER HEAD

HH44 DE

STABILIZER MIXER

SM-350

EXCAVATOR

336 GC 323F SA 320D2 M325D MH 318D2 L 320D L 325 323D L 330D2 L 323 GX 320D2 GC 320D2 FM 320D 329D2 L 320D2 L 329D2 320 GX M325D L MH 320 GC

VIBRATORY COMPACTOR

CS-44B CS-56B CS-68B CS-54B CS-66B CS-64B CP-54B CP-56B CP-68B CP-44B

COMPACT TRACK LOADER

249D3 289D3 259D3 239D3

GENERATOR SET

G3516C G3516E G3520C G3520E C4.4 XQP150 C32 XQP100

WHEEL TRACTOR

621E 631E

RECLAIMER MIXER

RM-350

VEHICULAR ENGINE

3516 3512

ENGINE

G3608 G3606 G3612

PETROLEUM TRANSMISSION

CX48-P2300

PETROLEUM ENGINE

C280-12

BACKHOE LOADER

446B

COLD PLANER

PM-565

WHEEL DOZER

814K

LANDFILL COMPACTOR

836

WHEEL LOADER

980 XE 966F II 972H 962H 950H 924G 980H 966H 982 XE

ENGINE - MACHINE

C4.4 3114 3176C

GEN SET ENGINE

3406E 3508 C280-16 3456 3512 3516

CHALLENGER

65C 65D 55 75C 35 45

WHEELED EXCAVATOR

M322C M318C M318C MH M316C M320D2

SKID STEER LOADER

289D3 272D3 279D3

INDUSTRIAL ENGINE

3176C 3126 3512 3412E 3516 3508B 3508 3456

WHEEL FELLER BUNCHER

553C 2470C

TRUCK

793F OEM 775D 773D 794 AC 769D

WHEEL SCRAPER

623F 623E 613C 657 657B

QUARRY TRUCK

771D

GAS ENGINE

G3612 G3616 G3606 G3306B

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಂಬಂಧಿತಭಾಗಗಳು
271-0460: Straight Thread O-Ring Seal Kit (90A FKM)
271-0460: Straight Thread O-Ring Seal Kit (90A FKM)

O-Ring Seal Kit: 13 Sizes, 65 Seals, FKM, 90 Duro

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
610-1946: O-ರಿಂಗ್ ಕಿಟ್ - ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆ
610-1946: O-ರಿಂಗ್ ಕಿಟ್ - ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆ

O-ರಿಂಗ್ ಕಿಟ್ - ವಿವಿಧ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಕಿಟ್

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ