ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರು
ಹಿಂದೆಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ಫಾಸ್ಟೆನರ್ಗಳುಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂಗಳು4J-9208: 1-8 ಥ್ರೆಡ್ 88.9ಮಿಮೀ ಉದ್ದದ ಪ್ಲೋ ಬೋಲ್ಟ್
ಹಿಂದೆಹೋಮ್
ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ಫಾಸ್ಟೆನರ್ಗಳುಬೋಲ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೂಗಳು
4J-9208: 1-8 ಥ್ರೆಡ್ 88.9ಮಿಮೀ ಉದ್ದದ ಪ್ಲೋ ಬೋಲ್ಟ್
4J-9208: 1-8 ಥ್ರೆಡ್ 88.9ಮಿಮೀ ಉದ್ದದ ಪ್ಲೋ ಬೋಲ್ಟ್
Product Images
4J-9208: 1-8 ಥ್ರೆಡ್ 88.9ಮಿಮೀ ಉದ್ದದ ಪ್ಲೋ ಬೋಲ್ಟ್
4J-9208: 1-8 ಥ್ರೆಡ್ 88.9ಮಿಮೀ ಉದ್ದದ ಪ್ಲೋ ಬೋಲ್ಟ್
4J-9208: 1-8 ಥ್ರೆಡ್ 88.9ಮಿಮೀ ಉದ್ದದ ಪ್ಲೋ ಬೋಲ್ಟ್
4J-9208: 1-8 ಥ್ರೆಡ್ 88.9ಮಿಮೀ ಉದ್ದದ ಪ್ಲೋ ಬೋಲ್ಟ್
4J-9208: 1-8 ಥ್ರೆಡ್ 88.9ಮಿಮೀ ಉದ್ದದ ಪ್ಲೋ ಬೋಲ್ಟ್

1” - 8 x 3 ½” ಪ್ಲೋ ಬೋಲ್ಟ್

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
4J-9208 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 4J-9208 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
Cat® plow bolts and matching hardened washers and nuts create a matched system which produces consistently high clamp loads. Attached to cutting edges, these bolts feature a dome-shaped head to deliver additional strength and wear life.

Attributes:
• Thread size: 1” - 8 TPI
• Bolt length: 3 ½”
• Dome-shaped head for added strength and wear resistance
• Exceeds SAE Grade 8 specifications for tensile strength and proof load

Application:
• Cutting edge bolt

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 4J-9208 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್

ಥ್ರೆಡ್ ಗಾತ್ರ (in - TPI) (in): 1-8

ಹಿಡಿತದ ಉದ್ದ - 2 (in): 2.19

ಹೆಡ್‌ನ ಅಗಲ - 5 (in): 1.60

ಬೋಲ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ: ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಬೋಲ್ಟ್ಗಳು

ಥ್ರೆಡ್: ಒರಟಾದ ಥ್ರೆಡ್ ಯುಎನ್‌ಸಿ

ಹೆಡ್‌ನ ಎತ್ತರ - 4 (in): 0.81

ಒಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಉದ್ದ - 3 (in): 3 1/2

Material: Carbon Steel

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 4J-9208 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

TRACK-TYPE TRACTOR

D8L D9G

WHEEL SCRAPER

666 666B 633E 657

EXCAVATOR

245 350-A L 245B 350 L

BULLDOZER

8S 824 9A 9C 9U 9S 8A

WHEEL LOADER

938F 928HZ 988B 924H 980B 992B 930H 980C 924HZ 992

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸಂಬಂಧಿತಭಾಗಗಳು
8J-2933: 1-8-2B ಥ್ರೆಡ್ ಲಾಕ್ ನಟ್
8J-2933: 1-8-2B ಥ್ರೆಡ್ ಲಾಕ್ ನಟ್

Cat® ಲಾಕ್ ನಟ್ - ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಕರ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್‌ನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
2J-3507: NUT
2J-3507: NUT

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಟ್

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
5P-8250: 5mm ದಪ್ಪದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್
5P-8250: 5mm ದಪ್ಪದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್

Cat® ಜಾಕೆಟ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಷರ್ ಅನ್ನು ಜಾಕೆಟ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸೀಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಸಪೋರ್ಟ್ನನ್ನಅಕೌಂಟ್Cat ಸಾಮಾಜಿಕಭಾಷೆ