OHIO CAT
没有建议的结果

增设设备


注册

OHIO CAT

增设设备

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
零件号或名称
上一步首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉4J-9208: 1-8 螺纹 88.9 mm 长防松螺栓
上一步首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉
4J-9208: 1-8 螺纹 88.9 mm 长防松螺栓
4J-9208: 1-8 螺纹 88.9 mm 长防松螺栓
Product Images
4J-9208: 1-8 螺纹 88.9 mm 长防松螺栓
4J-9208: 1-8 螺纹 88.9 mm 长防松螺栓
4J-9208: 1-8 螺纹 88.9 mm 长防松螺栓
4J-9208: 1-8 螺纹 88.9 mm 长防松螺栓
4J-9208: 1-8 螺纹 88.9 mm 长防松螺栓

1” - 8 x 3 ½” 防松螺栓

品牌: Cat

是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
4J-9208 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 4J-9208 的说明

描述:
Cat® 防松螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力。这些螺栓安装到铲刃,采用圆顶状头以提供额外的强度和磨损寿命。

特性:
• 螺纹尺寸:1” - 8 TPI
• 螺栓长度:3 ½"
• 圆顶状头能额外增加强度和耐磨性
• 超过 SAE 8 级拉伸力度和验证负载技术规格

应用:
• 铲刃螺栓

查看更多
警告:本产品可能会使您接触到包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些化学物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
零件号 4J-9208 的技术规格

计量单位

美制公制

螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 8

螺栓总长度 - 3(in): 3 1/2

螺纹: 粗牙螺纹 UNC

手柄长度 - 2(in): 2.19

头部宽度 - 5(in): 1.60

头部高度 - 4(in): 0.81

螺栓类型: 铲刃螺栓

Material: Carbon Steel

查看更多
零件号 4J-9208 的兼容型号

TRACK-TYPE TRACTOR

D8L D9G

WHEEL SCRAPER

666 666B 633E 657

EXCAVATOR

245 350-A L 245B 350 L

BULLDOZER

8S 824 9A 9C 9U 9S 8A

WHEEL LOADER

938F 928HZ 988B 924H 980B 992B 930H 980C 924HZ 992

查看更多
相关零件
8J-2933: 1-8-2B 螺纹锁紧螺母
8J-2933: 1-8-2B 螺纹锁紧螺母

Cat® 锁紧螺母可防止松动并确保工具或设备上铲尖齿座的稳定性

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
2J-3507: 螺母
2J-3507: 螺母

履带螺母

联系您的代理商
访问我们
或者使用我们的 联系人表单
5P-8250: 5mm 厚硬垫圈
5P-8250: 5mm 厚硬垫圈

Cat® 缸套水加热器硬垫圈用于牢固地固定和分配压力,以有效密封缸套水加热器