Zeppelin Power Norway

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Zeppelin Power Norway
ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಹೋಮ್ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್‌ಗಳುದ್ರವ ಮಟ್ಟದ ಸಂವೇದಕಗಳು594-4870: ಇಂಧನ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಂಡರ್
ಹೋಮ್ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್‌ಗಳುದ್ರವ ಮಟ್ಟದ ಸಂವೇದಕಗಳು594-4870: ಇಂಧನ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಂಡರ್
594-4870: ಇಂಧನ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಂಡರ್

Cat® ಸೆಂಡರ್-ಫ್ಲೋಟ್ (ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರೂಪ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
594-4870: ಇಂಧನ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಂಡರ್
594-4870: ಇಂಧನ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಂಡರ್
594-4870: ಇಂಧನ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಂಡರ್
594-4870: ಇಂಧನ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಂಡರ್
594-4870: ಇಂಧನ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಂಡರ್

Cat® ಸೆಂಡರ್-ಫ್ಲೋಟ್ (ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರೂಪ್)

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
594-4870 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 594-4870 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
Cat sender floats (like 594-4870) work with Cat indicators to give an audible or visual warning signal for a cat system.

Attributes:
• Level sender with cap
• Sensor Type: Reed-Pickup Switch
• Mount Type: Top
• Fluid Type: Fuel
• Length: 514 mm (20.2 in)
• Operating Temperature: -40° C to 85° C (-40° F to 185° F)

Application:
Senders are used on various equipment types including heavy trucks, agricultural vehicles, construction equipment, etc. Cat senders are application specific sensors. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 594-4870 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ಸ್ಟೇನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ
ವಸ್ತು: ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ; ತುಕ್ಕುರಹಿತ ಸ್ಟೀಲ್; ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಕಾರ: ರೀಡ್
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (in): 3.82
ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾಸ (mm): 97.0
ಮೌಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ: ಟಾಪ್
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (in): 7.06
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ (mm): 179.4
ಉದ್ದ (mm): 514.0
ಉದ್ದ (in): 20.2
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (in): 21.96
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ (mm): 557.8
ತೂಕ (kg): 0.75
ತೂಕ (lb): 1.65
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 594-4870 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೀಲ್ ಲೋಡರ್

908M 907M

ವೀಲ್ ಲೋಡರ್

907K 908K 908M

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ