Zeppelin Power Norway

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Zeppelin Power Norway
ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಶೀತಲೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಇತರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಘಟಕಗಳು642-9198: ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಲರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಬಾನೆಟ್
ಹೋಮ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಶೀತಲೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಇತರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಘಟಕಗಳು642-9198: ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಲರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಬಾನೆಟ್
642-9198: ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಲರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಬಾನೆಟ್

Cat® Engine Oil Cooler Inlet Bonnet is a conduit that channels engine oil from the engine block into the oil cooler for temperature regulation

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
642-9198: ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಲರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಬಾನೆಟ್
642-9198: ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಲರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಬಾನೆಟ್
642-9198: ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಲರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಬಾನೆಟ್
642-9198: ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಲರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಬಾನೆಟ್
642-9198: ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಲರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಬಾನೆಟ್

Cat® Engine Oil Cooler Inlet Bonnet is a conduit that channels engine oil from the engine block into the oil cooler for temperature regulation

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
642-9198 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 642-9198 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಉದ್ದ (in): 6.54
ಉದ್ದ (mm): 166.0
ತೂಕ (kg): 7.52
ತೂಕ (lb): 16.58
ವಸ್ತು: ಡಕ್ಟೈಲ್ (ಗೋಳಾಕಾರದ) ಕಬ್ಬಿಣ
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಮಯವಿದೆಯೆ?

ನಾವಿದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ

ಉಪಕರಣ ವಿಧಗಳಾದ 250, 500, ಮತ್ತು 1,000-ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಂತರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 642-9198 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ಎಂಜಿನ್ - ಮೆಷಿನ್

3516C

ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಶಾವೆಲ್

6060

ಟ್ರಕ್

785 797 785G 793D 793C 789D 797B

ಪಂಪರ್‌

SPF343C

ಜನರೇಟರ್

SR5

ಮೆರೇನ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ

3512C 3516C 3516B

ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಂಜಿನ್

2016 3516C 3512E 3512C

ಮೆರೇನ್ ಎಂಜಿನ್

3512C 3512E 3516C 3516E

ಗ್ಯಾಸ್‌ ಎಂಜಿನ್

G3512H G3512E G3520B G3516J G3516E G3520J G3516C G3516B G3516

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಂಜಿನ್

3512E

ರೋಟರಿ ಕಟ್ಟರ್

RC20

ಪವರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್

XQ2280 XQC1600 PMG3516

ಎಂಜಿನ್

3512E G3516C G3516J 3516C 3516E 3512C

ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್‌

SR5 G3516 G3512 3516C GEN G3516C G3516E G3520C G3512E 3516C G3512H G3520E 3516C GEN SET 3516E 3512C

ಎಂಜಿನ್ - ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್

3512B

ಆಫ್ ಹೈವೇ ಟ್ರಕ್​

789G 793D 789D 789 785 793

ವೀಲ್ ಲೋಡರ್

994K 995

ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಎಂಜಿನ್

3516C 3512E 3512C 3512B

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ