Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사031-3414: SCREW-LOCK
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사031-3414: SCREW-LOCK
031-3414: SCREW-LOCK

브랜드: Cat

fallback-image
031-3414: SCREW-LOCK

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 031-3414에 대한 설명

이 부품의 설명은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 031-3414 사양

측정 단위

미국미터법
Bolt Length (in): 0.75
Bolt Length (mm): 19.05
Bolt Type: Hex Flange Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0.157
Grip Length (mm): 4.0
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
자재: 혼합 합금: 금속,탄소 스틸,합금 아연
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
더 보기
부품 번호 031-3414의 호환 가능 모델

포워더

584 584HD

선박용 엔진

D379A D379B D398A D398B

가스 엔진

G353D G398 G399 G342C

발전기

SR4

발전기 세트 엔진

3406C 3306 3208 3406B D379B D398B

트랙형 트랙터

D9H D7G D8K

산업용 엔진

D398B D398 D379 D353C D353E D353D D379B

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료