제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
재생
반품 불가
키트
교체 완료
부품 번호 150-8791에 대한 설명
설명: 오링은 정적 실링 및 일부 동적 작업에 사용됩니다.
특성: Cat® 오링은 Cat 엔진 및 장비에서 볼 수 있는 유체, 온도 및 압력에 적합한 재료로 만들어집니다. 소재는 마모 및 입출에 내성이 있고, 실 압축 영구 변형에 대해 탁월한 내성을 제공합니다. 또한 특정 Cat 오링은 실 설치 중 실 비틀림 및 절단을 최소화하기 위해 PTFE로 코팅되어 있습니다.
당사의 오링 치수는 엄격한 허용 오차로 일관되게 유지되어, 필요한 실 압축으로 실 홈에 적절하게 결합됩니다.
다양한 크기와 소재의 2,500종 이상에 달하는 Cat 오링은 Cat 및 기타 이동식 장비 오링 요구 사항에 가장 적합한 솔루션입니다.
Cat 밀폐 계통은 가격대가 더 높은 부품을 누출 및 오염으로부터 보호합니다. 순정 Cat 실로 투자를 보호하십시오.
작업: 오링은 Cat 장비 및 엔진에서 많은 정적 및 동적 조인트에 사용됩니다.
경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암을 일으키는 것으로 알려져 있는 실리카와 결정질(호흡 가능한 크기의 공기 중 비결합 입자)을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 150-8791 사양
측정 단위
미국
미터법
횡단면 직경(in):
0.139
내부 직경(in):
43.622
자재:
VMQ - 실리콘, 실리콘(VMQ), 실리콘(70)
호환 장치:
공기, 디아세톤 알코올, 에틸렌 글리콜, 초고/저온, 높은 아닐린점 오일, 이소부틸알코올, 오존 및 자외선, 폴리글리콜
Material Hardness:
70A
Polymer:
VMQ (Silicone rubber)
부품 번호 150-8791의 호환 가능 모델
오프 하이웨이 트럭
794 AC 796 AC 798 AC 798
트럭
795F XQ 797F 797 795F AC 794 AC 797B
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
장착 - 장비에 맞는 제품 확인
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.
부품을 찾으려면 장비 추가
tooltip
장비에는 여러 개의 ID 플레이트와 시리얼번호(일련번호)가 있을 수 있습니다. 장비 시리얼번호(일련번호)는 일반적으로 제품 식별 번호 또는 PIN이라 불리며, 장비의 외부 프레임에 부착되어 있습니다.