여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
237-9354: 베어링 - 스러스트(이물질 방지)

237-9354: 베어링 - 스러스트(이물질 방지)

Cat® 스러스트 니들 롤러 베어링 레이스(레이스 전용)

브랜드: Cat

제품 이미지

237-9354: 베어링 - 스러스트(이물질 방지)

Cat® 스러스트 니들 롤러 베어링 레이스(레이스 전용)

브랜드: Cat

이 키트에 포함된 부품

현재 이 키트와 연결되는 부품이 없음.

추가 정보가 필요하면

하십시오.

부품 번호 237-9354에 대한 설명

설명:
Cat 스러스트 레이스는 큰 차축 부하와 높은 회전 속도를 지원하기 위해 스러스트 디스크와 베어링에 차축 위치를 제공하도록 설계되었습니다.

특성:
• 외경: 85.92mm(3.3826in)
• 내경: 63.8mm(2.5118in)
• 높이: 3.96mm(0.1559in)
• 높은 축 방향 하중 용량.
• 높은 회전 속도를 지원합니다.
• 최소한의 장착 공간이 필요합니다.
• 인성 강화를 위해 경화 처리되었습니다.
• 설치가 쉽습니다.

용도:
스러스트 레이스는 스러스트 니들 롤러 및 케이지 어셈블리와 함께 사용되며 높은 축 방향 하중과 회전 속도를 지원하도록 설계되었습니다. 스러스트 레이스의 일반적인 응용 분야는 변속기 어셈블리와 같이 스러스트 니들 롤러 및 케이지 어셈블리를 축 방향으로 배치해야 하는 모든 곳에 있습니다.

경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암 및 선천성 결함이나 기타 생식 장애를 일으키는 물질로 알려진 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

부품 번호 237-9354 사양

측정 단위

    높이(in):

    0.1559

    내부 직경(in):

    2.5118

    외부 직경(in):

    3.3826

    Material:

    Alloy Steel

부품 번호 237-9354의 호환 가능 모델

석유 패키지

TH31-C9P TH35-C13T TH31-C9T TH35-C15T TH31-E61 TH35-C15I TH35-E81 TH31-C9I TH35-C11I TH35-C13I

이젝터 트럭

730

석유 엔진

C9

트럭 엔진

C9 C13 C15

석유 변속기

TH31-E61 TH35-E81

산업용 엔진

C11 C13 C15 C9

굴절식 트럭

725C 725 730 735

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료