295-5952: 295-5952 Gp 버킷-굴 삭
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    295-5952: 295-5952 Gp 버킷-굴 삭

    부품 번호: 295-5952
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.

    Heavy Duty Buckets for Cat® Mini Excavators are designed for maximum performance and value over a broad range of applications in abrasive applications such as mixed dirt, clay, and rock.

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • 메모: 이 어탯치먼트는 핀 부착형 커플러를 사용합니다. 구매 전 귀하의 장비가 커플러와 호환되는지 확인하십시오.
    • 무게(kg): 178
    • 무게(lb): 392.4
    • 베이스 엣지 두께(in): 1
    • 베이스 엣지 두께(mm): 25
    • 정격 용량(ft): 8.1
    • 정격 용량(l): 229.4
    • 팁 반경(in): 40
    • 팁 반경(mm): 1,015
    • 폭(mm): 610
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.