Caterpillar
Caterpillar
여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
355-0776: 키트 실린더 헤드 설치

355-0776: 키트 실린더 헤드 설치

단일 실린더 헤드 개스킷 키트

브랜드: Cat

제품 이미지

355-0776: 키트 실린더 헤드 설치

355-0776: 키트 실린더 헤드 설치

교체 옵션을 지점에 문의하십시오.

단일 실린더 헤드 개스킷 키트

브랜드: Cat

제품 포함됨

결과가 없습니다.

110-6991: 개스킷 헤드

수량: 1

127-2176: 1.6mm 캐리어 두께 일체형 실 개스킷

수량: 1

144-5692: 0.17mm 두꺼운 실린더 블록 스페이서 가스켓

수량: 1

214-7568: STOR O 링 실(SAE 9/16-18)

수량: 2

240-7032: 로커 베이스 프레스 인 플레이스 실

수량: 1

241-5928: 1.2mm 두께 2 구멍 플랜지 개스킷

수량: 1

272-0758: 캠축 커버 압입(PIP) 실

수량: 1

272-0760: 밸브 커버 압입(PIP) 실

수량: 1

320-8974: 1 mm 두께 배기 매니폴드 개스킷

수량: 1

323-7347: 17.12mm 내경 실-오링

수량: 1

420-0652: 15.60 mm 높이 실린더 헤드 워터 실

수량: 4

420-0653: 27.60 mm 외경 실린더 헤드 워터 실

수량: 4

4S-5898: 내부 직경 126.59mm 의 실 오링

수량: 1

5P-0840: 12.29mm 내경 오링 실

수량: 2

5P-7530: 28.24 mm 내경 실 오링

수량: 1

6V-5101: 107.32mm 내경 실 O 링

수량: 1

6V-6228: 26.64mm 내경 실 오링

수량: 3

6V-9769: 37.47mm 내경 실 오링

수량: 2

7N-5080: 0.8mm 두꺼운 엔진 에어 라인 가스켓

수량: 1

7N-6806: 15.60mm 내경 원형 실

수량: 1

1-20/20 표시

부품 번호 355-0776에 대한 설명

설명: 이 키트에는 단일 실린더 헤드를 재구성하고 재설치하기 위한 개스킷과 실이 포함되어 있습니다. 이 키트에는 터보 개스킷이 포함되어 있지만 연료 인젝터 실은 포함되어 있지 않습니다. 필요에 따라 단일 연료 인젝터 실 키트를 주문하십시오. 특성: 당사의 키트는 편의를 위해 사전 포장되고, 단일 부품 번호로 주문되며, 단일 상자로 배송되므로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암 및 선천성 결함이나 기타 생식 장애를 일으키는 물질로 알려진 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

부품 번호 355-0776 사양

    키트 내용물:

    개스킷, 실

부품 번호 355-0776의 호환 가능 모델

발전기 세트

3516C GEN 3516C 3516B 3508B 3512C 3512B

트랙터

776D 776C

선박용 엔진

3512C 3508 3508C 3516B 3512B

모터 그레이더

140H

석유 엔진

3512C

발전기 세트 엔진

3512B 3508B 3516B

펌퍼

SPF343C

트랙형 트랙터

D11R

트럭

793B 793C 797 777 789C 777C 785C 777D 785D 797B

광산용 굴삭기

5130B

Reman 엔진

3516B

석유 패키지

TH48-E70

발전기

SR4B SR4BHV

선박용 보조

3512C 3512B 3516B

휠 로더

992G

석유 변속기

TH48-E80

휠 도저

854G

전력 모듈

3516C PM3516 PM3512 PM3508

산업용 엔진

3508B

엔진 - 장비

C4.4

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료