Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링기타 실355-9369: 205.5 mm 내경 고무 D 링 실
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링기타 실355-9369: 205.5 mm 내경 고무 D 링 실
355-9369: 205.5 mm 내경 고무 D 링 실

전방 차축 차동 장치 및 베벨 기어용 Cat® D 링 실은 안전한 실을 제공하여 고압 조건에서도 누출을 방지합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
355-9369: 205.5 mm 내경 고무 D 링 실
355-9369: 205.5 mm 내경 고무 D 링 실
355-9369: 205.5 mm 내경 고무 D 링 실
355-9369: 205.5 mm 내경 고무 D 링 실
355-9369: 205.5 mm 내경 고무 D 링 실

전방 차축 차동 장치 및 베벨 기어용 Cat® D 링 실은 안전한 실을 제공하여 고압 조건에서도 누출을 방지합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 355-9369 사양

측정 단위

미국미터법
색상: 주황색
색상 참고 사항: 실제 O 링 색상은 이미지와 다를 수 있습니다.
횡단면 방향: 곡선형 내부 직경
횡단면 높이(in): 0.213
횡단면 높이(mm): 5.41
횡단면 폭(in): 0.139
횡단면 폭(mm): 3.53
경도(Shore A): 78.0
내부 직경(in): 7.665
내부 직경(mm): 194.68
자재: HNBR
자재 설명: HNBR 고무
메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오.
오링 유형: D 링
외부 직경(in): 8.091
외부 직경(mm): 205.5
더 보기
부품 번호 355-9369의 호환 가능 모델

이젝터 트럭

740 740B

굴절식 트럭

735B 740 735 OEM 740B 735

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료