Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

어탯치먼트버킷 - 미니 유압식 굴삭기(0 - 10T)396-9304: 400mm(16인치)
어탯치먼트버킷 - 미니 유압식 굴삭기(0 - 10T)396-9304: 400mm(16인치)
396-9304: 400mm(16인치)

이런 버킷은 부드러운 지면과 중간 정도의 지면에서 굴삭하는 데 이상적입니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
396-9304: 400mm(16인치)
396-9304: 400mm(16인치)
396-9304: 400mm(16인치)
396-9304: 400mm(16인치)
396-9304: 400mm(16인치)
396-9304: 400mm(16인치)
396-9304: 400mm(16인치)
396-9304: 400mm(16인치)

이런 버킷은 부드러운 지면과 중간 정도의 지면에서 굴삭하는 데 이상적입니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 396-9304 사양

측정 단위

미국미터법
폭: 400 mm
폭: 15.7 in
용량: 1.6 ft³
용량: 45 l
무게: 111.1 lb
무게: 50.4 kg
베이스 엣지 두께: 0.6 in
베이스 엣지 두께: 16 mm
팁 반경: 23.3 in
팁 반경: 591 mm
Rated Capacity (m3): 45
Rated Capacity (yd3): 1.59
인터페이스 유형: 핀 부착
Width (in): 15.7
Width (mm): 400
Ground Engaging Tools: Unitooth
더 보기
부품 번호 396-9304의 호환 가능 모델

미니 유압식 굴삭기

302.2D 302.7D 302.4D

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료