Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어클램프호스 클램프399-1271: 발전기 고정 인장 밴드 클램프
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어클램프호스 클램프399-1271: 발전기 고정 인장 밴드 클램프
399-1271: 발전기 고정 인장 밴드 클램프

Cat® Generator Band Clamp holds the generator tightly in place with a secure grip, ensuring proper alignment and vibration control

브랜드: Cat

제품 이미지
399-1271: 발전기 고정 인장 밴드 클램프
399-1271: 발전기 고정 인장 밴드 클램프

Cat® Generator Band Clamp holds the generator tightly in place with a secure grip, ensuring proper alignment and vibration control

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 399-1271 사양

측정 단위

미국미터법
Minimum Effective Diameter (in): 7.75
Clamp Width (mm): 16.0
Marine Usage: No
Maximum Effective Diameter (in): 8.63
Maximum Effective Diameter (mm): 219.1
Minimum Effective Diameter (mm): 196.9
Thumb Screw Adjustment: No
Inner Liner: No
Clamp Width (in): 0.63
Material: 1E2701D,Stainless Steel,Alloy Zinc
더 보기
부품 번호 399-1271의 호환 가능 모델

선박용 엔진

C32 MARINE C140

석유 엔진

3512E 2016

굴삭기

312 GX 312 GC

기관차 엔진

C27 C32

엔진

3512E

펌퍼

SPF743

에너지 저장

ETS1500 PGS1260 PGS840 PGS1260 HD

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료