417-4923: 417-4923 Bckt Ato * 퓌
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    417-4923: 417-4923 Bckt Ato * 퓌

    부품 번호: 417-4923
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • 길이(mm): 1,375
    • 길이(인치): 54.1
    • 높이(in): 53.5
    • 높이(mm): 1,358.3
    • 무게(kg): 1,020
    • 무게(lb): 2,248.7
    • 베이스 엣지 두께(in): 1
    • 베이스 엣지 두께(mm): 25
    • 용량(Cbm): 2.3
    • 용량(Cyd): 3
    • 장비 유형: 소형 휠 로더
    • 커팅 엣지 두께(in): 1
    • 커팅 엣지 두께(mm): 25
    • 폭(mm): 2,549
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.