차대압연 구성품캐리어 롤러 그룹428-0056: 캐리어 롤러 그룹
차대압연 구성품캐리어 롤러 그룹428-0056: 캐리어 롤러 그룹
428-0056: 캐리어 롤러 그룹

트랙 캐리어 롤러

브랜드: Cat

제품 이미지
428-0056: 캐리어 롤러 그룹
428-0056: 캐리어 롤러 그룹
428-0056: 캐리어 롤러 그룹
428-0056: 캐리어 롤러 그룹
428-0056: 캐리어 롤러 그룹

트랙 캐리어 롤러

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 428-0056 사양

측정 단위

미국미터법
Shaft Mounting Length (mm): 118.2
Mount Type: Cantilever
Shaft Mounting Length (in): 4.654
Application: Standard Application
Outside Spread (in): 8.307
Outside Spread (mm): 211
Flange OD (in): 8.661
Tread OD (in): 7.5
Flange OD (mm): 220
Inside Spread (mm): 53
Shaft OD (in): 2.48
Inside Spread (in): 2.087
Shaft OD (mm): 63
Material: Anti-Sieze Compound Mixed: Metal,Sealants / Adhesives Adhesive
UC System: ABRASION,HYBRID,HDXL,GD
Tread OD (mm): 190.5
더 보기
부품 번호 428-0056의 호환 가능 모델

트랙 로더

973D

도섭 트랙터

D7R II

배관

572R II

트랙형 트랙터

D7R D7E LGP D7E D7R XR D7R LGP D7

더 보기
대체 부품 비교
Shaft Mounting Length (in)
Outside Spread (in)
Flange OD (in)
설명
428-0056
이 부품:
428-0056: 캐리어 롤러 그룹

4.654

8.307

8.661

트랙 캐리어 롤러

373-4869
이 부품:
373-4869: 캐리어 롤러 그룹

4.654

8.307

8.661

Cat® 캐리어 롤러

관련 부품
480-7327: Carrier Roller Group
480-7327: Carrier Roller Group

Cat® Carrier Roller Group Cantilever, Standard Application, 190.5mm Tread Diameter

가격 확인
480-7327
480-7327: Carrier Roller Group
가격 확인
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료