Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

어탯치먼트해머해머 툴428-8024: H55 크로스 컷 조각칼
어탯치먼트해머해머 툴428-8024: H55 크로스 컷 조각칼
428-8024: H55 크로스 컷 조각칼

해머 툴은 다양한 자재를 분해하는 데 사용됩니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
428-8024: H55 크로스 컷 조각칼
428-8024: H55 크로스 컷 조각칼
428-8024: H55 크로스 컷 조각칼
428-8024: H55 크로스 컷 조각칼
428-8024: H55 크로스 컷 조각칼
428-8024: H55 크로스 컷 조각칼
428-8024: H55 크로스 컷 조각칼
428-8024: H55 크로스 컷 조각칼

해머 툴은 다양한 자재를 분해하는 데 사용됩니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 428-8024에 대한 설명

Cat 해머에 맞게 설계된 Cat® 해머 툴은 열 처리가 되어 있으며 해머 피스톤 직경과 질량에 모두 맞춰져 있어 최대 타격 에너지를 제공합니다.

더 보기
부품 번호 428-8024 사양

측정 단위

미국미터법
툴 축 직경: 2.3 in
툴 축 직경: 58 mm
Hammer Compatibility: H55
전체 길이: 550 mm
전체 길이: 21.7 in
Tool Shaft Diameter (mm): 58
Tool Shaft Diameter (in): 2.3
무게: 24.3 lb
무게: 11 kg
Weight (lb): 24.3
Weight (kg): 11
호환성: H55 해머
더 보기
부품 번호 428-8024의 호환 가능 모델

해머

H65S H45S H55S H55E S H35S

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료