Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링기타 실428-9129: 3.2mm 두께 나선권선 개스킷
하드웨어, 실, 및 소모품실, 개스킷 및 오 링기타 실428-9129: 3.2mm 두께 나선권선 개스킷
428-9129: 3.2mm 두께 나선권선 개스킷

개스킷

브랜드: Cat

제품 이미지
428-9129: 3.2mm 두께 나선권선 개스킷
428-9129: 3.2mm 두께 나선권선 개스킷
428-9129: 3.2mm 두께 나선권선 개스킷
428-9129: 3.2mm 두께 나선권선 개스킷
428-9129: 3.2mm 두께 나선권선 개스킷

개스킷

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 428-9129 사양

측정 단위

미국미터법
횡단면 폭(in): 0.13
횡단면 높이(in): 0.12
전체 길이(mm): 103.0
메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 색상은 이미지와 다를 수 있습니다.
내부 직경(mm): 96.9
횡단면 높이(mm): 3.1
자재: 확장된 흑연
횡단면 폭(mm): 3.2
전체 폭(mm): 103.0
내부 직경(in): 3.82
더 보기
부품 번호 428-9129의 호환 가능 모델

발전기 세트

G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B 3508B G3520K 3512C 3512B C32 3516C 3516B G3512K

선박용 엔진

3512C 3516 3512E 3512 3508 3508C 3508B C32B 3512B C32 C32 MARINE 3412 3516B 3516C 3516E

로터리 드릴

MD6540C MD6380

석유 발전기 세트

3512B 3512C

석유 엔진

2016 3512 3516C 3516B C32 3508B 3512E 3512C 3512B

발전기 세트 엔진

G3516B G3508 G3516 3512

엔진

C32 MARINE 3516C 3516E 3512E 3512C

오프 하이웨이 트럭

785D 785

엔진 - 산업용

3512B

펌퍼

SPF343C SPF743 SPF343 SPT343

트럭

785 793D 793B 793C 785G 785D

석유 패키지

TH48-E70 3508

가스 엔진

G3512B G3508B G3408B G3520B G3516B G3512 G3516 G3508

발전기

SR4 SR5 SR4B

스프레이 배열

CAT WDS

선박용 보조

C32B 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C C32 3512 3508

기관차 엔진

3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B

회전식 커터

RC20 RC7

석유 변속기

TH48-E80

유압식 삽

6060

전력 모듈

XQC1600 PMG3516

산업용 엔진

3516B 3516C 3512 3508B 3512E 3512B 3512C 3508

엔진 - 장비

C4.4

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료