Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

어탯치먼트버킷-중형 휠 로더461-7080: 3.5m3(4.6yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지
어탯치먼트버킷-중형 휠 로더461-7080: 3.5m3(4.6yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지
461-7080: 3.5m3(4.6yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지

덤프 높이의 상승으로 인해 적재 성능이 향상됩니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
461-7080: 3.5m3(4.6yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지
461-7080: 3.5m3(4.6yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지
461-7080: 3.5m3(4.6yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지
461-7080: 3.5m3(4.6yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지
461-7080: 3.5m3(4.6yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지
461-7080: 3.5m3(4.6yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지
461-7080: 3.5m3(4.6yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지
461-7080: 3.5m3(4.6yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지

덤프 높이의 상승으로 인해 적재 성능이 향상됩니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 461-7080에 대한 설명

Cat® 로더 하이 덤프 버킷은 표준 자재 처리 버킷보다 상당히 높은 덤프 높이가 특징입니다. 적재 트럭, 공급 콤팩터 또는 더미에서 작동하는 기기인지 여부에 관계 없이, 하이 덤프 버킷은 꼭 필요한 성능을 제공합니다.

더 보기
부품 번호 461-7080 사양

측정 단위

미국미터법
폭: 2716 mm
폭: 106.9 in
높이: 67.2 in
높이: 1706 mm
무게: 4027.8 lb
무게: 1827 kg
길이: 69.7 in
길이: 1770 mm
용량: 4.6 yd³
용량: 3.5 m³
Rated Capacity (m3): 3.5
Rated Capacity (yd3): 4.6
베이스 엣지 두께: 1 in
베이스 엣지 두께: 25 mm
커팅 엣지 두께: 1 in
커팅 엣지 두께: 25 mm
인터페이스 유형: 핀 부착
Width (in): 106.9
Width (mm): 2716
필수 유압: 3차 기능
Ground Engaging Tools: Bolt-On Cutting Edge
더 보기
부품 번호 461-7080의 호환 가능 모델

휠 로더

924K 926M 930K 930M

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료