Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

어탯치먼트버킷 - 미니 유압식 굴삭기(0 - 10T)464-9910: 508mm(20인치)
어탯치먼트버킷 - 미니 유압식 굴삭기(0 - 10T)464-9910: 508mm(20인치)
464-9910: 508mm(20인치)

다양한 활용 분야에서 최고의 성능과 가치를 발휘하기 위한 고강도 버킷입니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
464-9910: 508mm(20인치)
464-9910: 508mm(20인치)
464-9910: 508mm(20인치)
464-9910: 508mm(20인치)
464-9910: 508mm(20인치)
464-9910: 508mm(20인치)
464-9910: 508mm(20인치)
464-9910: 508mm(20인치)

다양한 활용 분야에서 최고의 성능과 가치를 발휘하기 위한 고강도 버킷입니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 464-9910 사양

측정 단위

미국미터법
폭: 508 mm
폭: 20 in
Rated Capacity (L): 101.9
Rated Capacity (ft3): 3.6
용량: 3.6 ft³
용량: 101.9 l
Width (in): 20
Width (mm): 508
무게: 207.2 lb
무게: 94 kg
Ground Engaging Tools: J200
베이스 엣지 두께: 0.8 in
베이스 엣지 두께: 20 mm
팁 반경: 30.9 in
팁 반경: 786 mm
인터페이스 유형: 핀 부착
더 보기
부품 번호 464-9910의 호환 가능 모델

미니 유압식 굴삭기

306 305E2 305.5E2

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료