Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

Caterpillar

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

어탯치먼트버킷 - 미니 유압식 굴삭기(0 - 10T)464-9919: 762mm(30인치)
어탯치먼트버킷 - 미니 유압식 굴삭기(0 - 10T)464-9919: 762mm(30인치)
464-9919: 762mm(30인치)

최적화된 형상으로 중부하 작업을 위한 최대 굴삭력과 자재의 양을 제공합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
464-9919: 762mm(30인치)
464-9919: 762mm(30인치)
464-9919: 762mm(30인치)
464-9919: 762mm(30인치)
464-9919: 762mm(30인치)
464-9919: 762mm(30인치)
464-9919: 762mm(30인치)
464-9919: 762mm(30인치)

최적화된 형상으로 중부하 작업을 위한 최대 굴삭력과 자재의 양을 제공합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 464-9919 사양

측정 단위

미국미터법
폭: 762 mm
폭: 30 in
용량: 8.5 ft³
용량: 240.69 l
무게: 321.9 lb
무게: 146 kg
베이스 엣지 두께: 0.8 in
베이스 엣지 두께: 20 mm
팁 반경: 33.5 in
팁 반경: 850.59 mm
Rated Capacity (m3): 240.7
Rated Capacity (yd3): 8.5
인터페이스 유형: 핀 부착
Width (in): 30
Width (mm): 762
Ground Engaging Tools: J200
더 보기
부품 번호 464-9919의 호환 가능 모델

미니 유압식 굴삭기

305E2 305.5E2

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료