Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

어탯치먼트스노 푸시508-8315: 4.26m(14피트)
어탯치먼트스노 푸시508-8315: 4.26m(14피트)
508-8315: 4.26m(14피트)

독특한 디자인으로 효과적으로 제설하여 패스를 최소화하고 염분 누적을 줄입니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
508-8315: 4.26m(14피트)
508-8315: 4.26m(14피트)
508-8315: 4.26m(14피트)
508-8315: 4.26m(14피트)
508-8315: 4.26m(14피트)
508-8315: 4.26m(14피트)
508-8315: 4.26m(14피트)
508-8315: 4.26m(14피트)
508-8315: 4.26m(14피트)
508-8315: 4.26m(14피트)

독특한 디자인으로 효과적으로 제설하여 패스를 최소화하고 염분 누적을 줄입니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 508-8315에 대한 설명

Cat® 직선형 스노 푸시는 최상의 제설 또는 기타 소재 제거 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 주차장, 도로, 공항 활주로와 창고 부지를 비롯한 다양한 곳에서 제거 작업을 할 수 있습니다. 성형한 몰드보드를 이용해 눈을 굴리고 접는 직선형 스노 푸시는 밀어내는 눈의 양을 극대화합니다. 자재를 한 곳에 밀어넣으면, 유선형 상자 지지대가 눈이 들러붙지 않게 해주기 때문에 생산성이 증가합니다. Cat 직선형 스노 푸시에는 장비와 툴이 확인하지 못한 장애물 때문에 파손되지 않게 하는 표준 트립 엣지가 적용되어 있습니다.

더 보기
부품 번호 508-8315 사양

측정 단위

미국미터법
작동 폭: 168 in
작동 폭: 4267 mm
Working Width (in): 168
Working Width (mm): 4267
무게: 3018.1 lb
무게: 1369 kg
Snow Trip Edge: Rubber w/Trip Edge
길이: 62 in
길이: 1574 mm
Interface Type: Fusion™ Coupler
몰드보드 높이: 34.6 in
몰드보드 높이: 878 mm
전체 높이: 44.4 in
전체 높이: 1128 mm
인터페이스 유형: Fusion™ 커플러
트립 엣지 유형: 트립 엣지가 적용된 고무
트립 엣지 높이: 193.5 mm
트립 엣지 높이: 7.6 in
트립 엣지 수량: 2
전체 폭: 4439 mm
전체 폭: 174.8 in
더 보기
부품 번호 508-8315의 호환 가능 모델

휠 로더

938K 938M 924K 926M 930K 930M

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료