Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

어탯치먼트포크521-9402: 2185mm(86인치), 핀 부착
어탯치먼트포크521-9402: 2185mm(86인치), 핀 부착
521-9402: 2185mm(86인치), 핀 부착

목재 더미를 적재하고, 옮기고, 분류합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
521-9402: 2185mm(86인치), 핀 부착
521-9402: 2185mm(86인치), 핀 부착
521-9402: 2185mm(86인치), 핀 부착
521-9402: 2185mm(86인치), 핀 부착
521-9402: 2185mm(86인치), 핀 부착
521-9402: 2185mm(86인치), 핀 부착
521-9402: 2185mm(86인치), 핀 부착
521-9402: 2185mm(86인치), 핀 부착
521-9402: 2185mm(86인치), 핀 부착

목재 더미를 적재하고, 옮기고, 분류합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 521-9402에 대한 설명

소형 휠 로더용 Cat® 분쇄 포크는 트럭에 효율적으로 적재/적하하고, 기둥을 분류하거나 자재를 쌓고, 제재소에 목재를 효과적으로 공급하고, 다른 길거나 부피가 큰 자재를 처리하는 용도로 설계되었습니다.

더 보기
부품 번호 521-9402 사양

측정 단위

미국미터법
폭: 2212 mm
폭: 87.1 in
Max Clamp Opening (in): 82
Max Clamp Opening (mm): 2089
갈래 간격 - 최대 폭: 86 in
갈래 간격 - 최대 폭: 2185 mm
Width Over Tines (mm): 2185
Width Over Tines (in): 86
갈래 간격 - 내부 폭: 1955 mm
갈래 간격 - 내부 폭: 77 in
Interface Type: Pin On
갈래 길이: 1260 mm
갈래 길이: 49.6 in
갈래 폭: 4.5 in
갈래 폭: 115 mm
최대 클램프 입구: 82.2 in
최대 클램프 입구: 2089 mm
최소 클램프 입구: 5.9 in
최소 클램프 입구: 149 mm
무게: 3736.8 lb
무게: 1695 kg
팁 유형: 롤러 팁
인터페이스 유형: 핀 부착
끝 영역: 13 ft²
끝 영역: 1.21 m²
더 보기
부품 번호 521-9402의 호환 가능 모델

휠 로더

938K 938M

포크-벌목

FORK

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료