Αρχική οθόνηΣυνημμέναΠερόνες521-9402: 2185 mm (86 in), Pin On
Αρχική οθόνη
ΣυνημμέναΠερόνες
521-9402: 2185 mm (86 in), Pin On
521-9402: 2185 mm (86 in), Pin On

Stack, carry and sort piles of lumber.

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
521-9402: 2185 mm (86 in), Pin On
521-9402: 2185 mm (86 in), Pin On
521-9402: 2185 mm (86 in), Pin On
521-9402: 2185 mm (86 in), Pin On
521-9402: 2185 mm (86 in), Pin On
521-9402: 2185 mm (86 in), Pin On
521-9402: 2185 mm (86 in), Pin On
521-9402: 2185 mm (86 in), Pin On
521-9402: 2185 mm (86 in), Pin On

Stack, carry and sort piles of lumber.

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

The Cat® Millyard Forks for Small Wheel Loaders are designed to efficiently load and unload from trucks, capably sort pole and decking materials, effectively feed sawmills as well as handle other long or bulky material.

The Cat® Millyard Forks for Small Wheel Loaders are designed to efficiently load and unload from trucks, capably sort pole and decking materials, effectively feed sawmills as well as handle other long or bulky material.

Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Width: 2212 mm
Width: 87.1 in
Tine Spacing - Maximum Width: 2185 mm
Tine Spacing - Maximum Width: 86 in
Tine Spacing - Inside Width: 1955 mm
Tine Spacing - Inside Width: 77 in
Tine Length: 49.6 in
Tine Length: 1260 mm
Tine Width: 4.5 in
Tine Width: 115 mm
Maximum Clamp Opening: 2089 mm
Maximum Clamp Opening: 82.2 in
Minimum Clamp Opening: 5.9 in
Minimum Clamp Opening: 149 mm
Weight: 3736.8 lb
Weight: 1695 kg
Tip Type: Roller Tips
Interface Type: Pin On
End Area: 13 ft²
End Area: 1.21 m²
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Width: 2212 mm
Width: 87.1 in
Tine Spacing - Maximum Width: 2185 mm
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
τροχοφορος προωθητης
938K938M
Fork-Logging
FORK
Προβολή περισσότερων
τροχοφορος προωθητης
938K938M
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Parts Diagrams
No EquipmentPARTS_DIAGRAMS_NEW_EMPTY_MESSAGE
Επιλογή εξοπλισμού
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 521-9402
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 521-9402

The Cat® Millyard Forks for Small Wheel Loaders are designed to efficiently load and unload from trucks, capably sort pole and decking materials, effectively feed sawmills as well as handle other long or bulky material.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 521-9402

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Width: 2212 mm
Width: 87.1 in
Tine Spacing - Maximum Width: 2185 mm
Tine Spacing - Maximum Width: 86 in
Tine Spacing - Inside Width: 1955 mm
Tine Spacing - Inside Width: 77 in
Tine Length: 49.6 in
Tine Length: 1260 mm
Tine Width: 4.5 in
Tine Width: 115 mm
Maximum Clamp Opening: 2089 mm
Maximum Clamp Opening: 82.2 in
Minimum Clamp Opening: 5.9 in
Minimum Clamp Opening: 149 mm
Weight: 3736.8 lb
Weight: 1695 kg
Tip Type: Roller Tips
Interface Type: Pin On
End Area: 13 ft²
End Area: 1.21 m²
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 521-9402

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

938K 938M

FORK-LOGGING

FORK

Προβολή περισσότερων
Σχετικά ανταλλακτικά
477-9894
477-9894: 4.26 m (14 ft), Bucket Receiver, Steel Trip Edge
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό