Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

어탯치먼트해머해머 툴523-3193: B6 모일
어탯치먼트해머해머 툴523-3193: B6 모일
523-3193: B6 모일

해머 툴은 다양한 자재를 분해하는 데 사용됩니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
523-3193: B6 모일
523-3193: B6 모일
523-3193: B6 모일
523-3193: B6 모일
523-3193: B6 모일
523-3193: B6 모일
523-3193: B6 모일
523-3193: B6 모일

해머 툴은 다양한 자재를 분해하는 데 사용됩니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 523-3193에 대한 설명

Cat 해머에 맞게 설계된 Cat® 해머 툴은 열 처리가 되어 있으며 해머 피스톤 직경과 질량에 모두 맞춰져 있어 최대 타격 에너지를 제공합니다.

더 보기
부품 번호 523-3193 사양

측정 단위

미국미터법
툴 축 직경: 2.7 in
툴 축 직경: 68 mm
Hammer Compatibility: B6
전체 길이: 702 mm
전체 길이: 27.6 in
Tool Shaft Diameter (mm): 68
Tool Shaft Diameter (in): 2.7
무게: 39.7 lb
무게: 18 kg
Weight (lb): 39.7
Weight (kg): 18
호환성: B6 해머
더 보기
부품 번호 523-3193의 호환 가능 모델

작업 툴

B6

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료