Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

어탯치먼트버킷 - 미니 유압식 굴삭기(0 - 10T)586-5961: 600mm(24인치)
어탯치먼트버킷 - 미니 유압식 굴삭기(0 - 10T)586-5961: 600mm(24인치)
586-5961: 600mm(24인치)

중부하 작업을 포함한, 다양한 토양 유형에서의 공공시설 작업, 도랑 파기, 일반 굴삭 및 뒤채움 작업에 사용합니다.

브랜드: Cat

제품 이미지
586-5961: 600mm(24인치)
586-5961: 600mm(24인치)
586-5961: 600mm(24인치)
586-5961: 600mm(24인치)
586-5961: 600mm(24인치)
586-5961: 600mm(24인치)
586-5961: 600mm(24인치)
586-5961: 600mm(24인치)

중부하 작업을 포함한, 다양한 토양 유형에서의 공공시설 작업, 도랑 파기, 일반 굴삭 및 뒤채움 작업에 사용합니다.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 586-5961에 대한 설명

Cat® 미니 굴삭기용 노르딕 굴삭 버킷은 모든 유형의 토양에서 공공시설 작업, 일반 굴삭 및 뒤채움 작업을 수행하는 데 이상적입니다. 견고한 측면 마모 플레이트가 있어 중부하 작업에서도 잘 마모되지 않습니다. 긴 버킷 바닥 길이, 짧은 팁 반경, 평평한 토크 튜브 구조 등의 특징 덕분에 S 타입 커플러나 틸트 회전 계통과 가장 잘 어울립니다.

더 보기
부품 번호 586-5961 사양

측정 단위

미국미터법
폭: 600 mm
폭: 23.6 in
Rated Capacity (L): 160
Rated Capacity (ft3): 5.7
용량: 160 l
용량: 5.7 ft³
Width (in): 24
Width (mm): 600
무게: 235.9 lb
무게: 107 kg
Machine Interface: S-40
베이스 엣지 두께: 0.6 in
베이스 엣지 두께: 15 mm
팁 반경: 30.9 in
팁 반경: 785 mm
인터페이스 유형: S-40 커플러
더 보기
부품 번호 586-5961의 호환 가능 모델

미니 유압식 굴삭기

303.5CR 304CR 303CR

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료