Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

하드웨어, 실, 및 소모품벨트 및 풀리벨트5L-3834: 1,130mm 길이 로우 엣지 톱니바퀴 V-벨트
하드웨어, 실, 및 소모품벨트 및 풀리벨트5L-3834: 1,130mm 길이 로우 엣지 톱니바퀴 V-벨트
5L-3834: 1,130mm 길이 로우 엣지 톱니바퀴 V-벨트

너비: 12.7mm(0.50인치)

브랜드: Cat

제품 이미지
5L-3834: 1,130mm 길이 로우 엣지 톱니바퀴 V-벨트
5L-3834: 1,130mm 길이 로우 엣지 톱니바퀴 V-벨트

너비: 12.7mm(0.50인치)

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 5L-3834 사양

측정 단위

미국미터법
벨트 길이(mm): 1,130.0
벨트 폭(mm): 12.7
벨트 길이(in): 44.49
벨트 유형: V 벨트 - 톱니바퀴형
벨트 폭(in): 0.5
더 보기
부품 번호 5L-3834의 호환 가능 모델

선박용 엔진

D343

가스 엔진

G343

전지형 로더

247 267 287 257 277

콤팩트 휠 로더

910F 910E

굴삭기

320-A L 320-A 320 L

통합형 툴 캐리어

IT14F IT12B

스키드 스티어 로더

262 216 236 252 228 226 248 246 242

휠 로더

980G II 980H 980G

산업용 엔진

D343

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료