AccueilBoulonnerie, joints et consommablesCourroies et pouliesCourroies5L-3834: Courroie trapézoïdale dentée à bord brut de 1 130 mm de long
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesCourroies et pouliesCourroies
5L-3834: Courroie trapézoïdale dentée à bord brut de 1 130 mm de long
5L-3834: Courroie trapézoïdale dentée à bord brut de 1 130 mm de long

Largeur: 12,7 mm (0,50 po)

Marque: Cat

Images du produit
5L-3834: Courroie trapézoïdale dentée à bord brut de 1 130 mm de long
5L-3834: Courroie trapézoïdale dentée à bord brut de 1 130 mm de long

Largeur: 12,7 mm (0,50 po)

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Souvent achetés ensemble
5L-38345L-3834
7W-23277W-2327
0R-97000R-9700
Afficher toutes les pièces
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 5L-3834
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 5L-3834

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur de la courroie (mm): 12,7
Longueur de la courroie (in): 44,49
Largeur de la courroie (in): 0,50
Type de courroie: Courroies trapézoïdales - Dentées
Longueur de la courroie (mm): 1 130
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 5L-3834

PELLE HYDRAULIQUE

320-A L 320-A 320 L

CHARGEUSE INDUSTRIELLE

IT14F IT12B

MOTEUR - INDUSTRIEL

D343 G343

CHARGEUR COMPACT RIGIDE

247 267 287 257 277 262 216 236 252 228 226 248 246 242

CHARGEUSE SUR PNEUS

910F 910E

TRACTEUR SUR PNEUS

980G II 980H 980G

PRODUITS MARINS

D343

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert